(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | MT-1626-100P MT-2040-100P MT-2560-100P MT-5060-100P |
วัสดุ | ไนล่อน 66 UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีน้ำนม |
ปริมาณในแพ็ค | 100 ชิ้น/แพ็ค |
รหัสสินค้า |
---|
MT-1626-100P |
MT-2040-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,300.84 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,381.32 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ชุด | มาร์กเกอร์เพลท | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40°C to +85°C | สี | สีน้ำนม |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20.3 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 26.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง