(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | สี | ความยาวรวม L (ม.) | ความกว้าง W (มม.) | T (มม.) |
GTR-YLW-N-10 | สีเหลือง | 10 | 21.3 | 3.5 |
วัสดุ | ไนลอนและโพลีเอทิลีน |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10°C to +70°C |
รหัสสินค้า |
---|
GTR-YLW-N-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,587.88 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 10000 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุดถึงสูงสุด)(℃) | -40 to +85 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง