(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | รูปทรง | A±0.3 (มม.) | B±0.2 (มม.) | C±0.2 (มม.) | D±0.2 (มม.) | E±0.2 (มม.) | F±0.2 (มม.) | G±0.2 (มม.) | H±0.2 (มม.) |
DCAP-9SP | 9 | ตัวผู้ | 24 | 14.6 | 2.95 | 9.85 | 1.5 | 6.9 | 21.3 | 12.6 |
DCAP-15SP | 15 | 32.7 | 14.6 | 2.95 | 11.9 | 1.2 | 6.65 | 30 | 12.6 | |
DCAP-25SP | 25 | 46.2 | 14.7 | 2.95 | 13.8 | 1.4 | 6.5 | 43.4 | 12.7 | |
DCAP-37SP | 37 | 62.9 | 14.7 | 2.75 | 15.8 | 1.3 | 7.2 | 60.2 | 12.6 | |
DCAP-50SP | 50 | 56.5 | 15.0 | 2.90 | 11.8 | 8.10 | 1.50 | — | — | |
DCAP-9SS | 9 | ตัวเมีย | 22.4 | 13.1 | 2.95 | 9.85 | 1.35 | 6.85 | 19.5 | 11.2 |
DCAP-15SS | 15 | 30.9 | 13.1 | 2.95 | 11.7 | 1.35 | 6.75 | 28.2 | 11.2 | |
DCAP-25SS | 25 | 44.35 | 13.1 | 2.9 | 13.5 | 1.3 | 6.55 | 41.65 | 11.15 | |
DCAP-37SS | 37 | 61.0 | 13.2 | 2.85 | 15.8 | 1.3 | 7.2 | 58.6 | 11.4 | |
DCAP-50SS | 50 | 54.7 | 13.8 | 2.90 | 11.90 | 7.90 | 1.50 | — | — |
รายการ | วัสดุ | สี |
ตัวเสื้อ | PE | สีน้ำนม |
รหัสสินค้า |
---|
DCAP-9SP |
DCAP-9SS |
DCAP-25SP |
DCAP-37SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,057.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ||
฿ 1,057.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ||
฿ 1,056.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ||
฿ 4,665.45 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 58 วัน |
กำลังโหลด …
ซีรีย์ คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | D-sub | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 10,12 | บังคับประเภท | ขั้วต่อตัวผู้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง