(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดผสมที่เป็นโปรเจ็กต์พัฒนาโดย MISUMI ใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ในพิมพ์สำหรับชิ้นส่วนดาย มีไว้สำหรับสร้างหน้าสัมผัสต้นแบบสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ JN1 ที่ผลิตโดย JAE โดยเฉพาะ
รุ่น | รองรับการใช้งาน ซีรีส์ | รองรับการใช้งาน หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส ชนิด | สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) | ||
AWG | พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2 | ฉนวน OD φmm | |||||
MSHT-N03 | JN1 | JN1-22-22P-PKG100 | ตัวผู้ (พิน) | 25 to 21 | 0.16 to 0.41 | 1.5 หรือน้อยกว่า | 600 |
JN1-22-22S-PKG100 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
ประเภทบังคับ | JN1 Connector | บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ JN1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-N03 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ JN1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง