(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคแบบชุด ประหยัดพื้นที่ ใช้สำหรับต่อไฟเลี้ยงเข้ากับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อย่างมั่นคง
หมายเลขรุ่น | มวล (ก.) |
MWS-COM2-ET9 | 73 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC / DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC / ทุก 1 นาที |
แรงบิดขันแน่น | 0.4 N⋅m (สูงสุด) |
สายไฟที่ใช้ได้ | AWG24 to AWG12 |
ตัวเคส | PVC UL94-V0 |
แผ่นด้านข้างเคส | PA66 UL94-V0 |
เทอร์มินอลบล็อค | PA66 UK94-V0 |
รหัสสินค้า |
---|
MWS-COM2-ET9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 561.29 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 2 | ขนาด สกรู | M2.5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 การ-N |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | ขนาดภายนอก(กว้าง 4 x ลึก x สูง (มม.)) | 60 x 48 x 66.5 | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | เสริม |
จำนวนคอมมอนส์ | สองขั้ว (P, N) | หางปลา | ขั้วต่อแบบแท่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-COM2-ET9 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค common ชนิดยุโรป, ขั้ว P common / N common 2 ขั้ว แยก 1 ต่อ 9
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง