1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค common Class 2 AC

TERMINAL BLOCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,490.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เทอร์มินอลบล็อค common Class 2 AC สามารถใช้แทนเทอร์มินอลบล็อคทั่วไปได้
● เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ common ได้อย่างมาก
● ใช้แทนเทอร์มินอลบล็อคทั่วไปได้ทั้งหมด
● มีการออกแบบที่กะทัดรัด ช่วยให้การเดินสายภายในตู้ดูสะอาดตาและเป็นระเบียบ
● ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail 35 มม. และสกรู M4 ได้โดยตรง

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าMWS-T0752
พิกัดแรงดันไฟฟ้า220 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานAWG26 to 16

·คุณสมบัติโดยภาพรวม

มีความยาวที่เหมาะสำหรับการเดินสาย


รหัสสินค้า
MWS-T0752
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,490.16

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า


ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ทรงแฉก >>คลิกที่นี่
ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ทรงกลม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 65×57×18
ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ PLC พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 10 สายไฟ รองรับการใช้งาน AWG13
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220VAC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-T0752 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค common Class 2 AC