(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อซิลิโคนทนความร้อนที่ใช้งานได้หลากหลาย
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สี | ความยาวโดยรวม (ม.) | น้ำหนัก* (ก./ ม.) |
TUBS | 1 | 2 | N | 10 | 3.0 |
2 | 3 | 5.0 | |||
3 | 4 | 7.0 | |||
4 | 5 | 9.0 | |||
5 | 6 | 11.0 | |||
6 | 7 | 13.0 | |||
7 | 8.4 | 21.6 | |||
8 | 9.4 | 24.4 | |||
9 | 10.6 | 31.4 | |||
10 | 11.6 | 34.6 |
วัสดุ | ยางซิลิโคน |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50°C ถึง 200°C |
ความทนต่อแรงดึง | 3.45 MPa |
ความทนต่อแรงฉีกขาด | 15 kgf/cm |
ค่าพิกัดความเผื่อแรงดันของฉนวน | 600 V |
สี | โปร่งแสงสีขาว (โปร่งแสง) |
วัสดุ | ยางซิลิโคน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -50 to 200 | สี | สีขาวน้ำนม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในΦ(มิลลิเมตร) | 7 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Φ(มิลลิเมตร) | 8.4 | ความยาวทั้งหมด(ม.) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TUBS-7-8.4-N-10 ในชุด ท่อซิลิโคนทนความร้อน (ผนังบาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง