(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาซ่อมที่มีสีตรงกับสีเคลือบ 5 สีของกล่องเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจาก MISUMI
รหัสรุ่นสินค้า | Munsell Value โดยประมาณ | น้ำหนัก (ก.) | ¥ ราคาต่อหน่วยปกติ | ¥ ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | ||
1 ชิ้น | 2 ถึง 5 ชิ้น | 6 ถึง 10 ชิ้น | 11 ชิ้นขึ้นไป | |||
REP-K | 2.5Y9/1 | 25 | — | — | — | — |
REP-G | 5Y7/1 | 25 | — | — | — | — |
REP-E | 5Y8/1 | 25 | — | — | — | — |
REP-B | N1 (ผิวด้าน) | 25 | — | — | — | — |
REP-PB | N1 (กึ่งเงา) | 25 | — | — | — | — |
REP-S | สีบรอนซ์เงิน | 25 | — | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
REP-B |
REP-E |
REP-G |
REP-K |
REP-PB |
REP-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.69 | "BOX ACCESSORY,REPAIRING PENS" | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สี B (Munsell Value โดยประมาณ N1) | |
฿ 468.69 | BOX ACCESSORY, REPAIRING PENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | สี E (Munsell Value โดยประมาณ 5Y8/1) | |
฿ 468.69 | BOX ACCESSORY, REPAIRING PENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | สี G (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 468.69 | BOX ACCESSORY, REPAIRING PENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | สี K (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1) | |
฿ 468.69 | BOX ACCESSORY, REPAIRING PENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | สี PB (Munsell Value โดยประมาณ N1) | |
฿ 468.69 | BOX ACCESSORY, REPAIRING PENS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | สี S (สีบรอนซ์เงิน) |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ปากกาเมจิค | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 145 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) | 15 | ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง