1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชนิดกล่องแผง ชนิดไม่เคลือบ พร้อมที่ จับ 4 ด้ามจับ การชุบผิว เหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง / สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชนิดกล่องแผง ชนิดไม่เคลือบ พร้อมที่ จับ 4 ด้ามจับ การชุบผิว เหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง / สเตนเลส
  • ชนิดกล่องแผง ชนิดไม่เคลือบ พร้อมที่ จับ 4 ด้ามจับ การชุบผิว เหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง / สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • สเตนเลส
  • ฟรีไซส์
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


การติดตั้งชิ้นส่วนราคาถูกแผงสำหรับ ฝาครอบป้องกัน
·ทำจาก วัสดุ ที่ไม่ทาสีไม่เป็น สนิม ง่าย
·เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ
·งอเป็น รูปทรง กล่อง

·งอไม่เชื่อม
·รอยบุบที่เกิดจากเครื่องดัดอาจมองเห็นได้ในบริเวณที่งอเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ทาสี
·หน้า การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อาจเป็นสีดำเมื่อเวลาผ่านไป
· ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เหมาะสำหรับการเชื่อมเนื่องจากลักษณะของ แผ่นเหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง
·ไม่สามารถระบุทิศทางของเส้นผมสำหรับประเภท สเตนเลส
คลิกปุ่ม PDF ที่ด้านบนขวาของหน้านี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเจาะและขนาดที่ใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์ยึด
 RBTQ ชนิดกล่องแผงที่ไม่ทาสีพร้อม แผ่นเหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง 4 ด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  

 


รายละเอียดสินค้า

แผง ฝาครอบป้องกัน ต้นทุนต่ำสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วน ทำจาก วัสดุ ไม่พ่นสี กันสนิม มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

RBTQ ชนิดกล่องแผงที่ไม่ทาสีพร้อม แผ่นเหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง 4 ด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา สายนำไฟฟ้า
วันทำการของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบ WOS ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) สำหรับรายละเอียดวันที่จัดส่ง
 
RBTQ ชนิดกล่องแผงที่ไม่ทาสีพร้อม แผ่นเหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง 4 ด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค พื้นฐาน

RBTQ ชนิดกล่องแผงที่ไม่ทาสีพร้อม แผ่นเหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ ทนต่อการกัดกร่อน สูง 4 ด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[รัศมีการดัด]
· แผ่นทองแดง จุ่มร้อนที่ทนต่อ การกัดกร่อน สูง
t1.6:ด้ามคว้านรูใน 1.25 ด้านนอก R 3.0
t2.3:ด้ามคว้านรูใน 2.0 ด้านนอก R 4.5
· แผ่นทองแดง สแตนเลส
t1.5:ด้ามคว้านรูใน 1.5 ด้านนอก R 3.0
t2.0:ด้ามคว้านรูใน 1.75 ด้านนอก R 3.75
* แผงอื่น ๆ (ดัด 2 ทิศทางครอบคลุมชนิดอื่น ๆ ) สเปค
 
รหัสสินค้า
RBTQ16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,​4,​5,​6]
RBTQ16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN
RUBTQ15-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,​4,​5,​6]
RUBTQ15-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN
RUBTQ20-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,​4,​5,​6]
RUBTQ20-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความหนาของแผ่น ตัวเครื่อง หลัก
(mm)
คุณสมบัติ วัสดุ ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
# 2 # 3 # 4 รูติดตั้ง

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง1.6ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อมแผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง1.650 ~ 50050 ~ 60020 ~ 1003 ~ 6

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง1.6ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อมแผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง1.650 ~ 50050 ~ 60020 ~ 100ไม่รวม

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10--ดัด / ผิวบรัชสแตนเลส1.550 ~ 50050 ~ 60020 ~ 1003 ~ 6

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10--ดัด / ผิวบรัชสแตนเลส1.550 ~ 50050 ~ 60020 ~ 100ไม่รวม

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10--ดัด / ผิวบรัชสแตนเลส2.050 ~ 50050 ~ 60020 ~ 1003 ~ 6

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10--ดัด / ผิวบรัชสแตนเลส2.050 ~ 50050 ~ 60020 ~ 100ไม่รวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว ไม่เคลือบผิว