1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แผงเคลือบ เหล็กกล้า ดัดลึก 2 ทิศทาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ผลิตภัณฑ์ทาสีตามธรรมชาติจัดส่งภายในอย่างน้อย 3 วันเช่นกัน
·แผงชนิดดัด 2 ทิศทางช่วยให้เจาะได้หลากหลาย
· ผลิตภัณฑ์ เคลือบด้วยแผงโค้งงอเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
·เปลี่ยนเป็น สีฝุ่น

·ไม่ใช่ซีรี่ส์ R
·มีรูแขวนสำหรับ การเคลือบผิว (4-φ5.2) ที่มุมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเช่นเดียวกับเมื่อใช้เว็บไซต์ การออกแบบ ออนไลน์
* วัสดุ การเคลือบผิว ได้เปลี่ยนเป็น สีฝุ่น ตั้งแต่การจัดส่งในเดือนมีนาคม 2015 เป็นต้นไปความหนาของ ฟิล์ม อยู่ที่ประมาณ 50 ไมโครมิเตอร์ หนากว่าเดิม
เหล็กกล้า ดัดโค้ง 2 ทิศทางแบบลึกแผงทาสี:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  

 


รายละเอียดสินค้า

นี่คือแผงประเภทการดัดแบบสองทิศทางที่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูได้หลากหลาย เป็น ผลิตภัณฑ์ ทาสีที่มีการโค้งงอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแผง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ทาสีแผง เหล็กกล้า โค้งงอลึก 2 ทิศทาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา สายนำไฟฟ้า
วันทำการสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบ WOS ของเรา ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) สำหรับวันที่จัดส่งที่แน่นอน
ทาสีแผง เหล็กกล้า โค้งงอลึก 2 ทิศทาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ NKDA16
DW
H
100 ถึง 199200 ถึง 299300 ถึง 399400 ถึง 499500 ถึง 599600 ถึง 699700 ถึง 799800 ถึง 899900 ถึง 1,000
51 ถึง 10050 ถึง 99---------
100to199---------
200to299---------
300to399---------
400to499---------
500to599---------
600to699---------
700to799---------
800to899---------
900to1,000---------
■ NKDA23
DW
H
100to199200to299300to399400to499500to599600to699700to799800to899900to1,000
51to10050to99---------
100to199---------
200to299---------
300to399---------
400to499---------
500to599---------
600to699---------
700to799---------
800to899---------
900to1,000---------
ทาสีแผง เหล็กกล้า โค้งงอลึก 2 ทิศทาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค พื้นฐาน

ทาสีแผง เหล็กกล้า โค้งงอลึก 2 ทิศทาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
NKDA16-[100-1000/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]-[G,​K]
NKDA23-[100-1000/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]-[G,​K]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของแผ่น ตัวเครื่อง หลัก
(mm)
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
# 2 # 3 # 4 สี การเคลือบผิว

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 1.61.6100 ~ 100050 ~ 100051 ~ 100ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1)

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 2.32.3100 ~ 100050 ~ 100051 ~ 100ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก คุณสมบัติ สินค้าที่ผ่านการทำสี วัสดุ เหล็ก