(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเก็บสายไฟ ราคาถูกโดยไม่มีช่องสลิทด้านบน
หมายเลขสินค้า | ขนาด (กว้าง x สูง, มม) |
WDCTN-2530 | 25 x 30 |
WDCTN-2560 | 25 x 60 |
WDCTN-4040 | 40 x 40 |
WDCTN-4060 | 40 x 60 |
WDCTN-4080 | 40 x 80 |
WDCTN-5050 | 50 x 50 |
WDCTN-6060 | 60 x 60 |
WDCTN-6080 | 60 x 80 |
WDCTN-8080 | 80 x 80 |
WDCTN-100100 | 100 x 100 |
หมายเลขสินค้า | ขนาด (กว้าง x สูง, มม) |
WDCTN-2530-1.7M | 25 x 30 |
WDCTN-2560-1.7M | 25 x 60 |
WDCTN-4040-1.7M | 40 x 40 |
WDCTN-4060-1.7M | 40 x 60 |
WDCTN-4080-1.7M | 40 x 80 |
WDCTN-5050-1.7M | 50 x 50 |
WDCTN-6060-1.7M | 60 x 60 |
WDCTN-6080-1.7M | 60 x 80 |
WDCTN-8080-1.7M | 80 x 80 |
WDCTN-100100-1.7M | 100 x 100 |
วัสดุ | ฮาร์ด ไวนิล คลอไรด์ UL94V-0 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C ถึง +60°C |
สี | สีเทา |
ความถ่วงจำเพาะ | 1.397 |
ความทนต่อแรงดึง | 436 กิโลกรัม |
การยืดตัว | 80% |
อุณหภูมิอ่อนตัว | 75°C |
แรงกระแทก | 22 กก./ซม.2 |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 35 KV/mm |
หมายเลขสินค้า | ความยาวรวม L (มม.) | W | H | P | B | C | D | จำนวนสายไฟที่เก็บได้ (ตัวแปลงสายไฟ IV 2 มม.2) | น้ำหนัก (กรัม) |
WDCTN-2530 | 990 | 25 | 30 | 18 | 8 | 13.4 | 6.4 | 12 ถึง 25 | 259 |
WDCTN-2560 | 60 | 36.0 | 12.0 | 40 ถึง 45 | 365 | ||||
WDCTN-4040 | 40 | 40 | 17.0 | 11.0 | 60 ถึง 70 | 374 | |||
WDCTN-4060 | 60 | 32.0 | 13.0 | 100 ถึง 115 | 481 | ||||
WDCTN-4080 | 80 | 55.0 | 11.0 | 120 ถึง 135 | 543 | ||||
WDCTN-5050 | 50 | 50 | 30.0 | 7.0 | 80 ถึง 90 | 495 | |||
WDCTN-6060 | 60 | 60 | 34.0 | 11.0 | 120 ถึง 135 | 597 | |||
WDCTN-6080 | 80 | 55.0 | 10.0 | 180 ถึง 210 | 675 | ||||
WDCTN-8080 | 80 | 80 | 54.0 | 13.5 | 240 ถึง 290 | 818 | |||
WDCTN-100100 | 985 | 100 | 100 | 70.0 | 15.0 | 300 ถึง 400 | 1,170 | ||
WDCTN-2530-1.7M | 1,700 | 25 | 30 | 18 | 8 | 13.4 | 6.4 | 12 ถึง 25 | 445 |
WDCTN-2560-1.7M | 60 | 36.0 | 12.0 | 40 ถึง 45 | 627 | ||||
WDCTN-4040-1.7M | 40 | 40 | 17.0 | 11.0 | 60 ถึง 70 | 642 | |||
WDCTN-4060-1.7M | 60 | 32.0 | 13.0 | 100 ถึง 115 | 826 | ||||
WDCTN-4080-1.7M | 80 | 55.0 | 11.0 | 120 ถึง 135 | 932 | ||||
WDCTN-5050-1.7M | 50 | 50 | 30.0 | 7.0 | 80 ถึง 90 | 850 | |||
WDCTN-6060-1.7M | 60 | 60 | 34.0 | 11.0 | 120 ถึง 135 | 1024 | |||
WDCTN-6080-1.7M | 80 | 55.0 | 10.0 | 180 ถึง 210 | 1159 | ||||
WDCTN-8080-1.7M | 80 | 80 | 54.0 | 13.5 | 240 ถึง 290 | 1404 | |||
WDCTN-100100-1.7M | 100 | 100 | 70.0 | 15.0 | 300 ถึง 400 | 2020 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 60 | จำนวนสายที่เก็บไว้ (การแปลง IV บรรทัด 2 m m²)(หน่วย) | 60 to 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDCTN-4040 ในชุด รางเก็บสายไฟ (ไม่มีช่องสลิทด้านบน / ราคาถูก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง