(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ท่อร้อยสายไฟที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียว | ขนาด (มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุดที่ใช้ได้ F1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว C1 φ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเปิดของพาแนล | ความยาวเกลียว C2 | |||
FFZS21-E-18 | FSJ-3-B | G (PF) 1/2 | 18.5 | 20.9 | 20.9 to 21.4 | 11 |
FFZS21-E-21 | FSJ-4-B | 23.5 | 20.9 | 20.9 to 21.4 | 11.6 | |
FFZS21-E-26 | FSJ-6-B | G (PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4 to 26.9 | 14 |
FFZS21-E-34 | FSJ-8-B | G (PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2 to 33.7 | 14.7 |
FFZS21-E-42 | FSJ-10-B | G (PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9 to 42.4 | 15.8 |
FFZS21-E-48 | FSJ-12-B | G (PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8 to 48.3 | 16.7 |
รหัสสินค้า |
---|
FFZS21-E-18 |
FFZS21-E-21 |
FFZS21-E-26 |
FFZS21-E-34 |
FFZS21-E-42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,173.34 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,147.32 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,246.06 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,287.38 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,334.70 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
สายยาง เหมาะสม | FSJ-10-B | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด(มิลลิเมตร) | 16 | เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 33.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 14.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง