(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ความยาว (ม./ชิ้น) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน D (มม.) | ความหนาของผนัง T (มม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) |
PTTB-26-10 | 10 | 0.46±0.05 | 0.23±0.04 | 1.06 |
PTTB-24-10 | 0.56±0.05 | 0.25±0.04 | 1.35 | |
PTTB-22-10 | 0.71±0.05 | 0.25±0.04 | 1.60 | |
PTTB-20-10 | 0.86±0.07 | 0.3±0.05 | 2.32 | |
PTTB-19-10 | 0.96±0.07 | 0.3±0.05 | 2.52 | |
PTTB-18-10 | 1.07±0.07 | 0.3±0.05 | 2.74 | |
PTTB-17-10 | 1.19±0.07 | 0.3±0.05 | 2.98 | |
PTTB-16-10 | 1.34±0.07 | 0.3±0.05 | 3.28 | |
PTTB-15-10 | 1.5±0.07 | 0.3±0.05 | 3.60 | |
PTTB-14-10 | 1.68±0.10 | 0.3±0.06 | 3.96 | |
PTTB-13-10 | 1.93±0.10 | 0.3±0.06 | 4.46 | |
PTTB-12-10 | 2.16±0.10 | 0.305±0.06 | 5.01 | |
PTTB-11-10 | 2.41±0.10 | 0.3±0.06 | 5.42 | |
PTTB-10-10 | 2.69±0.10 | 0.3±0.06 | 5.98 | |
PTTB-9-10 | 3±0.15 | 0.38±0.07 | 8.56 | |
PTTB-8-10 | 3.38±0.15 | 0.38±0.07 | 9.52 | |
PTTB-7-10 | 3.76±0.15 | 0.38±0.07 | 10.48 | |
PTTB-6-10 | 4.22±0.15 | 0.38±0.07 | 11.65 | |
PTTB-5-10 | 4.72±0.20 | 0.38±0.08 | 12.91 | |
PTTB-4-10 | 5.28±0.20 | 0.38±0.08 | 14.33 | |
PTTB-3-10 | 5.94±0.20 | 0.38±0.08 | 16.00 | |
PTTB-2-10 | 6.68±0.20 | 0.38±0.08 | 17.88 | |
PTTB-1-10 | 7.46±0.20 | 0.38±0.08 | 19.85 | |
PTTB-0-10 | 8.38±0.20 | 0.38±0.08 | 22.18 |
รายการ | วิธีการทดสอบ | คุณสมบัติพารามิเตอร์ |
วัสดุ | — | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) |
ความถ่วงจำเพาะ (g/cm3 ) | ASTM D792 | 2.16 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | UL-224 | 300 V |
พิกัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรองจาก UL (°C) | — | -80°C to +200°C |
ความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D638 | 24.5 |
การยืดตัว ณ จุดขาด (%) | ASTM D638 | 350 |
ค่าสัมประสิทธิ์การดัด (MPa) | ASTM D790 | 490 |
แรงกระแทก | ASTM D256+23°C —54°C J/m | 107 |
ความแข็ง (Shore D) | ASTM D2240 | 55 |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | — | 0.1 |
จุดหลอมเหลว (°C) | — | 327 |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°C) | — | 260 |
ความหน่วงไฟ | UL-224 | VW-1 |
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | ASTM D150 | 2.1 |
ความคงทนไดอิเล็กทริก (2500 V / 60 วินาที) | UL-224 | YES |
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·ซม.) | ASTM D257 | > 1018 |
ความทนต่อสภาพอากาศ | 2000H | Crack Free |
ความต้านทานตัวทำละลาย | ASTM D543 | ดี |
ความทนต่อสารเคมี | ASTM D543 | ดี |
รหัสสินค้า |
---|
PTTB-7-10 |
PTTB-10-10 |
PTTB-12-10 |
PTTB-19-10 |
PTTB-22-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,612.76 | TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,370.20 | TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,310.02 | TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,177.22 | TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,141.82 | TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 4.22±0.15 | ความหนาของผนัง(มิลลิเมตร) | 0.23±0.04 | ความยาว(เมตร / ม้วน) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง