(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NAETC-3-20 |
NAETC-4-20 |
NAETC-5-20 |
NAETC-6-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.06 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,382.44 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,470.26 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,528.10 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
NAETC-3-20 |
NAETC-4-20 |
NAETC-5-20 |
NAETC-6-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.06 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,382.44 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,470.26 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,528.10 |
TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | ความยาว (ม./ชิ้น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความหนาของผนัง (มม.) | น้ำหนัก (ก./ ม.) |
NAETC-3-20 | 20 | 3.0±0.2 | 0.35 (±0.05) | 4.4 |
NAETC-4-20 | 4.0±0.2 | 5.9 | ||
NAETC-5-20 | 5.0±0.2 | 7.7 | ||
NAETC-6-20 | 6.0±0.2 | 9.5 |
รายการ | ค่าคุณสมบัติ |
วัสดุ | โพลีโอเลฟินเรซิ่น |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55°C to +125°C |
สี | สีขาว |
ความทนต่อแรงดึง | 10.4 Mpa |
การยืดตัว | 200% |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | 1014Ω·cm |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 34KV/mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง