(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ระยะห่าง W (มม.) | ความยาว L (มม.) | เทอร์มินอลบล็อคที่รองรับการใช้งาน | ปริมาณต่อแผ่น (แถว × คอลัมน์) | น้ำหนัก (ก.) |
BTDK-TM20 | 5.1 | 5.8 | BTDK-PPACN-4 (>>คลิกที่นี่), BTDK-PM2.5WS (>>คลิกที่นี่) | 20 × 10=200 | 19.8 |
BTDK-TM26 | 5.1 | 12 | BTDK-2.5-PE(>>คลิกที่นี่) | 12 × 12=144 | 21.5 |
BTDK-TM27 | 6.1 | BTDK-4N (>>คลิกที่นี่), BTDK-4-PE(>>คลิกที่นี่) | 12 × 10=120 | 20.5 | |
BTDK-TM28 | 8 | BTDK-6N (>>คลิกที่นี่), BTDK-10-PE(>>คลิกที่นี่) | 12 × 7=84 | 19.5 |
รหัสสินค้า |
---|
BTDK-TM27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.28 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
เทอร์มินอลบล็อค รองรับการใช้งาน | BTDK-2.5-PE | ความยาว(มิลลิเมตร) | 12 | วัสดุ | PA66(UL94-V0) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTDK-TM27 ในชุด มาร์กเกอร์เพลทสำหรับเทอร์มินอลบล็อค ชนิดยุโรป ซีรีส์ BTDK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง