(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ปริมาณในแพ็ค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ฉนวน | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน | ระยะการปอกสาย | แรงบิดขันแน่น | วัสดุฉนวน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) | ||
UL | IEC | UL | IEC | ||||||||||
BTDK-4N-10P | 10 ชิ้น | 600 V | 1000 V | 30 A | 32 A | 2200VAC (1 นาที) | >500MΩ (500 V DC) | AWG 22 to 10 | 9 to 11 mm | 0.6 N⋅m | PA66 (UL94V-0) | -40°C to +105°C | 6.3 |
BTDK-6N-10P | 50 A | 41 A | AWG 20 to 8 | 12 to 14 mm | 1.2 N⋅m | 12.6 |
รหัสสินค้า | เพลทปิดท้าย (>>คลิกที่นี่) | เพลทพาร์ทิชั่น (>>คลิกที่นี่) | เพลทลัดวงจร (>>คลิกที่นี่) | มาร์คกิ้งเพลท (>>คลิกที่นี่) |
BTDK-4N-10P | BTDK-4NC | BTDK-DKNSPS-001 | BTDK-CSC-4* * PN | BTDK-TM27 |
BTDK-6N-10P | BTDK-6NC | BTDK-DKNSPS-002 | BTDK-CSC-6* * PN | BTDK-TM28 |
รหัสสินค้า |
---|
BTDK-6N-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,290.24 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 41 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTDK-6N-10P ในชุด เทอร์มินอลบล็อคแบบมาตรฐานยุโรป ซีรีส์ BTDK (ติดตั้งบนราง / เชื่อมต่อด้านข้าง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง