1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ขั้วต่อโลหะ กันน้ำ แบวันทัช · ซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผง ซีรีส์ MWP (รุ่นหน้าแปลน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,197.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบวันทัช
● ซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผง สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรงได้
● ทำจากทองแดง จึงแข็งแรงและทนทาน
● ด้วยระดับการป้องกันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP66 ที่สูง จึงสามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
● ผลิตภัณฑ์นี้ มาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น
· ผลิตภัณฑ์นี้ ต้องยึดด้วยสกรูสแตนเลส ⌀2 ตัว ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
·· ไม่สามารถติดตั้งเข้ากับซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผง ทั้งตัวผู้และตัวเมียได้
· สำหรับการจัดการหน้าสัมผัส โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่

ผู้ผลิต: WEIPU

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รูปทรง
จำนวนแกน
สัญลักษณ์ รูปทรง
รูปทรงหน้าสัมผัส
MWP-ZPS-12

ชิ้นส่วนเข้าคู่
MWP-TS-12 >>คลิกที่นี่
2
S
ตัวเมีย
3
4
5
6
7
9
2
P
ตัวผู้
3
4
5
6
7
9
รหัสสินค้า
MWP-ZPS-12-2-S
MWP-ZPS-12-3-P
MWP-ZPS-12-3-S
MWP-ZPS-12-4-P
MWP-ZPS-12-4-S
MWP-ZPS-12-5-S
MWP-ZPS-12-6-P
MWP-ZPS-12-6-S
MWP-ZPS-12-7-P
MWP-ZPS-12-7-S
MWP-ZPS-12-9-P
MWP-ZPS-12-9-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)

฿ 1,197.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)213-

฿ 1,198.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)313-

฿ 1,198.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)313-

฿ 1,198.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)45-

฿ 1,199.86

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)45-

฿ 1,198.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)55-

฿ 1,197.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)65AC125

฿ 1,197.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)65AC125

฿ 1,199.24

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)75AC125

฿ 1,199.66

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)75AC125

฿ 1,197.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)93AC125

฿ 1,197.40

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)93AC125

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M · N · O การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1500 รูปทรง แบบตรง ขนาดของเปลือกหอย 14S
รหัส AWG 18 หรือน้อยกว่า ระดับการป้องกัน IP67