1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Tri-Mode FDD Emulator 3.5 นิ้ว

FDD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,864.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ไดรฟ์สำรองสำหรับระบบที่ใช้ FDD
● การ์ดรีดเดอร์สำหรับ CF พร้อมฟังก์ชั่นจำลอง FDD
● ไม่รองรับซีรีส์ PC-9801, PC-9821 หรือ PC98-NX

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ไม่มีสายเคเบิลเชื่อมต่อให้ในชุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ไดรฟ์สำรองสำหรับระบบที่ใช้ FDD · การ์ดรีดเดอร์สำหรับ CF พร้อมฟังก์ชั่นจำลอง FDD

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่น
PCFX-FDCF-R

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
ขนาดฟอร์แมต720 kB, 1.23 MB, 1.44 MB
ขนาดดิสก์3.5"
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน5 V DC
แรงดันเอาท์พุต3.3 V
ความจุ CF ที่ต้องการ4 MB ขึ้นไป
ปริมาณการใช้กระแสไฟระหว่างใช้งาน: 169 mA (เฉลี่ย),ระหว่างสแตนด์บาย: 119 mA (เฉลี่ย)
สภาพแวดล้อมการใช้งานอุณหภูมิ: 0 ถึง 55 °C ความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 80% (ไม่เกิดการควบแน่น)
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)262 ก., 101.6 (W) x 112.6 (D) x 25.4 (H)
การจัดเรียงพินของคอนเนคเตอร์
หมายเลขขั้วต่อชื่อสัญญาณหมายเลขขั้วต่อชื่อสัญญาณทิศทางสัญญาณ
1GND2MODE SELECTอินพุต
3KEY4HIGH DENSITY2เอาต์พุต
5GND6RESERVEDอินพุต
7GND8INDEXเอาต์พุต
9GND10DRIVE SELECT0อินพุต
11GND12DRIVE SELECT 1อินพุต
13GND14RESERVEDอินพุต
15GND16MOTOR ONอินพุต
17GND18DIRECTION SELECTอินพุต
19GND20STEPอินพุต
21GND22WRITE DATAอินพุต
23GND24WRITE GATEอินพุต
25GND26TRACK 00เอาต์พุต
27GND28WRITE PROTECTเอาต์พุต
29GND30READ DATAเอาต์พุต
31GND32SIDE ONE SELECTอินพุต
33GND34DISK CHANGEเอาต์พุต
รหัสสินค้า
PCFX-FDCF-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,864.52

FDD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด FDD อินเตอร์เฟซ FDD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCFX-FDCF-R ในชุด Tri-Mode FDD Emulator 3.5 นิ้ว