(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้อลูมิเนียมชนิดน้ำหนักเบารูปทรงตัว U ที่สามารถระบุหน่วยเป็น 1 มม. ได้สำหรับ 3 ด้าน
D | W H | ราคาต่อหน่วยปกติ | ||||
70 ถึง 100 | 101 ถึง 150 | 151 ถึง 200 | 201 ถึง 250 | 251 ถึง 300 | ||
70 ถึง 80 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 200 | — | — | — | — | — | |
81 ถึง 100 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 60 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 ถึง 200 | — | — | — | — | — | |
101 ถึง 130 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 60 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 ถึง 70 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
71 ถึง 200 | — | — | — | — | — | |
131 ถึง 160 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 60 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 ถึง 70 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
71 ถึง 80 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
81 ถึง 200 | — | — | — | — | — | |
161 ถึง 200 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 60 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 ถึง 70 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
71 ถึง 80 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
81 ถึง 100 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
101 ถึง 200 | — | — | — | — | — | |
201 ถึง 250 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 60 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 ถึง 70 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
71 ถึง 80 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
81 ถึง 100 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
101 ถึง 130 | — | — | — | ○ | ○ | |
131 ถึง 200 | — | — | — | — | — | |
251 ถึง 300 | 50 ถึง 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 ถึง 60 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 ถึง 70 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
71 ถึง 80 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
81 ถึง 100 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
101 ถึง 130 | — | — | — | ○ | ○ | |
131 ถึง 140 | — | — | — | ○ | ○ | |
141 ถึง 170 | — | — | — | — | ○ | |
171 ถึง 200 | — | — | — | — | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
RACH-B-[70-300/1]-[50-200/1]-[70-300/1] |
RACH-S-[70-300/1]-[50-200/1]-[70-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 300 | 50 ~ 200 | 70 ~ 300 | สีดำ (ค่า Munsell โดยประมาณ N1) | ||
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 300 | 50 ~ 200 | 70 ~ 300 | ซิลเวอร์เมทัลลิก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี กระดาน |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | รุ่นยึดด้วยสกรู | สเตรนเนอร์ | N/A |
แปรงทาสี | พ่นสีฝุ่น | คุณสมบัติ | มุมโค้งมนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะจำเพาะเพื่อความปลอดภัย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง