1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิลแกลนด์ (ไม่ลามไฟ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เคเบิลแกลนด์พร้อมความหน่วงไฟโดยใช้วัสดุเป็นไนลอน 66 และซิลิโคน
● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนแผงควบคุมที่ไม่ได้อ่านโดยใช้ น็อตล็อค ให้มา
● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68

รายละเอียดสินค้า

การรวมกันของ ไนล่อน 66 และ Shore A ทำให้ เคเบิ้ลแกลนด์ นี้มีคุณสมบัติทนไฟที่เหนือกว่า

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (ไม่ลามไฟ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รุ่นNo.สีสายไฟที่ใช้งานได้
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
SWABCDน้ำหนัก
(ก.)
สกรูติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
(มม.)
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน
CRMPFM12 - 3053B
(สีดำ)
⌀3 to 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 to 12.32.5 มม. หรือน้อยกว่า
M12-4578⌀4.5 to 7.8
M16-60100⌀6 to 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 to 16.3
M20-70120⌀7 to 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 to 20.37 มม. หรือน้อยกว่า
M20-90140⌀9 to 1427301021.2183 มม. หรือน้อยกว่า
M25-140180⌀14 to 1833362528M25 (P = 1.5)25.0 to 25.4
M32-180250⌀18 to 25414611286.345M32 (P = 1.5)32.0 to 32.44 มม. หรือน้อยกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (ไม่ลามไฟ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (ไม่ลามไฟ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุไนลอน 66 (บอดี้, เขี้ยวล็อค, ล็อคนัท, นัทซีล) UL94V-0
ซิลิโคน (แหวนรอง, ซีล)
โครงสร้างในการป้องกันIP68
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40 to 105°C
สีสีดำ
รหัสสินค้า
CRMPF-M12-3053-B
CRMPF-M12-4578-B
CRMPF-M16-60100-B
CRMPF-M20-70120-B
CRMPF-M20-90140-B
CRMPF-M25-140180-B
CRMPF-M32-180250-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 92.90

CABLE ACCESSORY 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф3~5.3mmM12×1.5ø 3 to 5.3M12 (P = 1.5)12 to 12.3

฿ 92.90

CABLE ACCESSORY 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф4.5~7.8mmM12×1.5ø 4.5 to 7.8M12 (P = 1.5)12 to 12.3

฿ 131.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф6~10mmM16×1.5ø 6 to 10M16 (P = 1.5)16 to 16.3

฿ 166.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф7~12mmM20×1.5ø 7 to 12M20 (P = 1.5)20 to 20.3

฿ 170.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф9~14mmM20×1.5ø 9 to 14M20 (P = 1.5)20 to 20.3

฿ 224.52

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф14~18mmM25×1.5ø 14 to 18M25 (P = 1.5)25 to 25.4

฿ 379.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф18~25mmM32×1.5ø 18 to 25M32 (P = 1.5)32 to 32.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / สารหน่วงไฟ พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ไนลอน 66 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to 105 สี สีดำ