(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ ทนความร้อน ที่ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลายตั้งแต่ -40°C ถึง 150°C ทำจาก ไนล่อน และมีผลในการทนความร้อนใน เครื่องวัดระดับน้ำ วัสดุ
รุ่น | No. | สี | สายไฟที่ใช้งานได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | SW | A | B | C | D | น้ำหนัก (ก.) | สกรูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) | ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน |
CRMPR | M12-3053 | GN (สีเขียว) | ⌀3 to 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12 (P = 1.5) | 12.0 to 12.3 | 2.5 มม. หรือน้อยกว่า |
M12-4578 | ⌀4.5 to 7.8 | |||||||||||
M16-60100 | ⌀6 to 10 | 22 | 24.5 | 10 | 19 | 5.5 | 11.5 | M16 (P = 1.5) | 16.0 to 16.3 | |||
M20-70120 | ⌀7 to 12 | 24 | 27 | 15 | 20 | 14 | M20 (P = 1.5) | 20.0 to 20.3 | 7 มม. หรือน้อยกว่า | |||
M20-90140 | ⌀9 to 14 | 27 | 30 | 10 | 21.2 | 18 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | |||||
M25-140180 | ⌀14 to 18 | 33 | 36 | 25 | 28 | M25 (P = 1.5) | 25.0 to 25.4 | |||||
M32-180250 | ⌀18 to 25 | 41 | 46 | 11 | 28 | 6.3 | 45 | M32 (P = 1.5) | 32.0 to 32.4 | 4 มม. หรือน้อยกว่า |
วัสดุ | ไนลอน 46 (บอดี้, เขี้ยวล็อค, ล็อคนัท, นัทซีล) UL94V-2 |
ซิลิโคน (แหวนรอง, ซีล) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP68 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 to 150°C |
สี | สีเขียว |
รหัสสินค้า |
---|
CRMPR-M12-3053-GN |
CRMPR-M12-4578-GN |
CRMPR-M16-60100-GN |
CRMPR-M20-70120-GN |
CRMPR-M20-90140-GN |
CRMPR-M25-140180-GN |
CRMPR-M32-180250-GN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф3~5.3mm | M12×1.5 | ø 3 to 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12 to 12.3 | |
฿ 247.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф4.5~7.8mm | M12×1.5 | ø 4.5 to 7.8 | M12 (P = 1.5) | 12 to 12.3 | |
฿ 263.23 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф6~10mm | M16×1.5 | ø 6 to 10 | M16 (P = 1.5) | 16 to 16.3 | |
฿ 305.81 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф7~12mm | M20×1.5 | ø 7 to 12 | M20 (P = 1.5) | 20 to 20.3 | |
฿ 325.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф9~14mm | M20×1.5 | ø 9 to 14 | M20 (P = 1.5) | 20 to 20.3 | |
฿ 418.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф14~18mm | M25×1.5 | ø 14 to 18 | M25 (P = 1.5) | 25 to 25.4 | |
฿ 588.39 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ф18~25mm | M32×1.5 | ø 18 to 25 | M32 (P = 1.5) | 32 to 32.4 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | อื่น | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนลอน 46 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 150 | สี | สีเขียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง