(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง อเนกประสงค์ทำจาก เรซิ่นโพลีโอเรฟิน ไม่ลุกติดไฟ มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ที่กว้างตั้งแต่ -45°C ถึง 120°C
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ø (มม.) | ความยาวโดยรวม (ม.) | ความหนา (มม. ±0.05) | น้ำหนัก (ก./ ม.) |
TUBPR | 3 | 10 | 0.35 | 3.9 |
4 | 5.0 | |||
5 | 6.2 | |||
6 | 7.3 | |||
8 | 11.1 |
วัสดุ | โพลีโอเลฟินเรซิ่นเชื่อมขวางด้วยลำแสงอิเล็กตรอนที่ไม่ลามไฟและมีความยืดหยุ่น |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -45°C ถึง 120°C |
สี | สีดำ (สีเทา) |
รหัสสินค้า |
---|
TUBPR-3-10 |
TUBPR-4-10 |
TUBPR-5-10 |
TUBPR-6-10 |
TUBPR-8-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มาตรฐาน Φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 417.65 | POLYOLEFIN TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.0 | 3 | |
฿ 466.24 | POLYOLEFIN TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.0 | 4 | |
฿ 567.82 | POLYOLEFIN TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.0 | 5 | |
฿ 616.41 | POLYOLEFIN TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | 6 | |
฿ 798.15 | POLYOLEFIN TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.0 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | กลม | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -45 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาที่ต้องการ(mm) | 0.35 | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ |
วัสดุ | โพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ไม่ลามไฟ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -45 to 120 | สี | สีดำ |
ความยาวทั้งหมด(ม.) | 10 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง