1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อโพลีโอเลฟิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง ตั้งแต่ −55 ถึง 105°C
● โพลีเมอร์ละเอียดของ Sumitomo Electric IRRAX ท่อ A

รายละเอียดสินค้า

สายยาง อเนกประสงค์ทำจาก เรซิ่นโพลีโอเรฟิน มี 2 สี สีดำ และ สีใส

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ø
(มม.)
สีความยาวโดยรวม
(ม.)
ความหนา
(มม. ±0.05)
น้ำหนัก
(ก./ ม.)
TUBP0.7BK (สีดำ)


T (โปร่งใส)
100.250.7
10.31.2
1.51.6
22.1
33.0
43.9
54.8
65.6
80.410.0
1012.4

ภาพรวมของรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
วัสดุลำแสงอิเล็กตรอนเชื่อมขวาง เรซิ่นโพลีโอเรฟิน อ่อนนุ่ม
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55°C ถึง 105°C
สีสีดำ, โปร่งใส
รหัสสินค้า
TUBP-0.7-BK-10
TUBP-0.7-T-10
TUBP-1-BK-10
TUBP-1-T-10
TUBP-1.5-BK-10
TUBP-1.5-T-10
TUBP-2-BK-10
TUBP-2-T-10
TUBP-3-BK-10
TUBP-3-T-10
TUBP-4-BK-10
TUBP-4-T-10
TUBP-5-BK-10
TUBP-5-T-10
TUBP-6-BK-10
TUBP-6-T-10
TUBP-8-BK-10
TUBP-8-T-10
TUBP-10-BK-10
TUBP-10-T-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
ความหนาที่ต้องการ
(mm)
สี สี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มาตรฐาน Φ
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 283.77

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.70.25สีดำสีดำ0.70.25

฿ 283.77

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.70.25โปร่งใสโปร่งใส0.70.25

฿ 290.37

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.00.3สีดำสีดำ10.3

฿ 290.37

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.00.3โปร่งใสโปร่งใส10.3

฿ 296.83

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.50.3สีดำสีดำ1.50.3

฿ 296.83

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.50.3โปร่งใสโปร่งใส1.50.3

฿ 315.18

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.00.3สีดำสีดำ20.3

฿ 315.18

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.00.3โปร่งใสโปร่งใส20.3

฿ 334.12

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.00.3สีดำสีดำ30.3

฿ 334.12

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.00.3โปร่งใสโปร่งใส30.3

฿ 370.67

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.00.3สีดำสีดำ40.3

฿ 370.67

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104.00.3โปร่งใสโปร่งใส40.3

฿ 389.61

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.00.3สีดำสีดำ50.3

฿ 389.61

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105.00.3โปร่งใสโปร่งใส50.3

฿ 426.01

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.00.3สีดำสีดำ60.3

฿ 426.01

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.00.3โปร่งใสโปร่งใส60.3

฿ 473.57

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108.00.4สีดำสีดำ80.4

฿ 473.57

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108.00.4โปร่งใสโปร่งใส80.4

฿ 518.19

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010.00.4สีดำสีดำ100.4

฿ 518.19

POLYOLEFIN TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010.00.4โปร่งใสโปร่งใส100.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง กลม อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -55 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 105
วัสดุ โพลีโอเลฟินเรซิ่น ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -55 to 105 ความยาวทั้งหมด(ม.) 10