(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือแผง คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค ที่ติดตั้งคอนเนคเตอร์ MDR ที่มีประสิทธิภาพเป็น เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ เซอร์โว มอเตอร์ AC ทำให้สามารถ อุปกรณ์สายไฟ สเตจ ล่างได้โดยไม่ต้อง อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล สเตจ บน
รุ่น | จำนวนขั้ว | สภาพขั้วของคอนเนคเตอร์ | น้ำหนัก (ก.) | ชุดสายไฟที่แนะนำ |
MWS-MDR50-HT50 | 50 | ตัวเมีย | 285 | ซีรีส์ SHPT, SHPK, SHPF |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.5 A |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) |
สกรูเทอร์มินอล | M3 (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง) |
แรงบิดขันแน่น | สูงสุด 0.8 N · m |
สายไฟที่ใช้งานได้ | AWG 22 ถึง 16 |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 7 mm |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -40°C ถึง +80°C |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (G15) |
เคส | PC |
วัสดุพื้นผิว | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
สกรู | เหล็กกล้า, ชุบดีบุก |
คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ MDR | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | อุปกรณ์ที่รองรับ | เสอร์ว็อโมเทอร์ |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 50.7 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 180.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 47.6 |
หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | 50 | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) | ตัวเมีย |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | สปริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-MDR50-HT50 ในชุด ซีรีส์ MWS (สปริงโหลด) หางปลา รองรับการใช้งาน: เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอล แบบกลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง