1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง / สแตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง / สแตนเลส
  • พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง / สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • สเตนเลส
  • ฟรีไซส์
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ติดตั้งชิ้นส่วนในราคาประหยัด เพลทสำหรับฝาครอบป้องกัน
· ทำจากวัสดุที่ไม่ผ่านการทำสีและไม่เป็นสนิมได้ง่าย
· มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและนำไฟฟ้า
· ผ่านการดัดงอให้เป็นรูปทรงกล่อง

· ไม่มีรู E งอ ไม่เชื่อม
· อาจเห็นรอยบุบที่เกิดจากเครื่องดัดในส่วนโค้งงอ เนื่องจากสินค้านี้ไม่ผ่านการทำสี
· หน้าตัดที่ผ่านการขึ้นรูปอาจมีสีคล้ำขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
· สินค้านี้ไม่เหมาะสำหรับการเชื่อม เนื่องด้วยคุณสมบัติของแผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ชนิดสแตนเลสไม่สามารถกำหนดทิศของผิวแฮร์ไลน์ได้
พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง ซีรีส์ RBTA แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  

 


รายละเอียดสินค้า

ทำจากวัสดุที่ไม่ผ่านการทำสี ทนต่อสนิม มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและนำไฟฟ้า

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง ซีรีส์ RBTA แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาจัดส่ง
วันทำการสำหรับสินค้านี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดูรายละเอียดวันที่จัดส่งได้ที่ WOS (Web Order System) ของเรา
 
พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง ซีรีส์ RBTA แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง ซีรีส์ RBTA แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[รัศมีการดัดงอ]
· แผ่นทองแดงจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
t1.6: R ภายใน 1.25, R ภายนอก 3.0
t2.3: R ภายใน 2.0, R ภายนอก 4.5
· แผ่นทองแดง สแตนเลส
t1.5: R ภายใน 1.5, R ภายนอก 3.0
t2.0: R ภายใน 1.75, R ภายนอก 3.75
*พาแนลอื่นๆ (ชนิดดัดงอ 2 ทิศทาง, ชนิดฝาครอบ, และอื่นๆ) มีชนิดการดัดงอเหมือนกัน
 
รหัสสินค้า
RBTA16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]
RUBTA15-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความหนาของแผ่น ตัวเครื่อง หลัก
(mm)
คุณสมบัติ วัสดุ ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
# 2 # 3 # 4

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง1.6ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อมแผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง1.650 ~ 50050 ~ 60020 ~ 100

-

BRAKET 1 ชิ้น 7 วัน 10--ดัด / ผิวบรัชสแตนเลส1.550 ~ 50050 ~ 60020 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

พาแนลที่ไม่ผ่านการทำสี ชนิดกล่อง ซีรีส์ RBTA แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว ไม่เคลือบผิว