(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · พาแนลสำหรับใช้ยึดอุปกรณ์ภายในตู้ PB · วัสดุที่ใช้ไม่ผ่านการทำสีและทนต่อสนิม · มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและนำไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
RNKT16-[50-800/1]-[50-1000/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNKT16-[50-800/1]-[50-1000/1]-EN |
RNKT23-[50-800/1]-[50-1000/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNKT23-[50-800/1]-[50-1000/1]-EN |
RUK15-[50-800/1]-[50-1000/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RUK15-[50-800/1]-[50-1000/1]-EN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความหนาของแผ่น ตัวเครื่อง หลัก (mm) | คุณสมบัติ | วัสดุ | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | # 2 | # 3 | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 1.6 | ไม่เหมาะสำหรับงานเชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 1.6 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 1.6 | ไม่เหมาะสำหรับงานเชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 1.6 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | ไม่รวม | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 2.3 | ไม่เหมาะสำหรับงานเชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 2.3 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 2.3 | ไม่เหมาะสำหรับงานเชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 2.3 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | ไม่รวม | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ขัดผิวด้วยแปรง | สแตนเลส | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ขัดผิวด้วยแปรง | สแตนเลส | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | ไม่รวม |
กำลังโหลด …
แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | ไม่เคลือบผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง