1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องควบคุมพลาสติก, ซีรีส์ JPBX

CONTROLBOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องควบคุมพลาสติก, ซีรีส์ JPBX
  • กล่องควบคุมพลาสติก, ซีรีส์ JPBX
  • กล่องควบคุมพลาสติก, ซีรีส์ JPBX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • IP67
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,609.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ผลิตในญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้ออกแบบพึงพอใจ
· ประตูสามารถเปิดและปิดได้ด้วยสกรู 1 ตัว ช่วยลดชั่วโมงการทำงาน
· เลือกสินค้าที่มีหลังคาสูงสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ทรงสูง
สีฝาด้านบนสีเบจโปร่งใส (สีน้ำตาลควันบุหรี่)
วัสดุฝาครอบด้านบนPBT GF30% (UL94 V-0)Polyarylate (เทียบเท่า UL94 V-2)
ตัวเครื่องPBT GF30% (UL94 V-0)
มือจับไนล่อน 66 GF30% (UL94 V-0)
สกรูยึดฝาปิดสเตนเลส
ซีลโฟมยูรีเทน
สกรูเกลียวเหล็กเหล็ก (ชุบนิกเกิล) M4 × 8, 2 ชิ้น (รวมอยู่ในตัวสินค้าหลัก)
ระดับการป้องกันIP67
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40 °C ถึง + 80 °C-40°C ถึง + 65°C
ความหนาของแผ่นเพลทฝาปิดด้านบน: 3 มม., ตัวบอดี้: 3.5 มม.
สีตัวสินค้าค่ามันเซลล์ประมาณหมายเลข 5Y7/1

· ไม่รองรับการเจาะรูบนพื้นผิวด้านบนหรือด้านล่าง

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้จะหยุดวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก

รายละเอียดสินค้า

กล่องชนิดเปิดและปิด เหมาะสำหรับการใช้งานรีเลย์ของสายสัญญาณ / สายจ่ายไฟ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

กล่องควบคุมพลาสติก ซีรีส์ JPBX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ ฝาด้านบน: สีเบจ
ชนิดรุ่นราคาต่อหน่วยมาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณวันที่จัดส่ง
ต้องระบุการจัดส่งในวันเดียวกัน
1 ถึง 9 ชิ้น10 ถึง 99 ชิ้น
· โครงต่ำJPBX-1315-G
JPBX-2215-G
หลังคาสูงJPBX-1315H-G
JPBX-2215H-G
■ ฝาด้านบน: โปร่งใส
ชนิดรุ่นราคาต่อหน่วยมาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณวันที่จัดส่ง
ต้องระบุการจัดส่งในวันเดียวกัน
1 ถึง 9 ชิ้น10 ถึง 99 ชิ้น
· โครงต่ำJPBX-1315-T
JPBX-2215-T
หลังคาสูงJPBX-1315H-T
JPBX-2215H-T

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

กล่องควบคุมพลาสติก ซีรีส์ JPBX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติก ซีรีส์ JPBX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติก ซีรีส์ JPBX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติก ซีรีส์ JPBX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติก ซีรีส์ JPBX: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JPBX-2215-T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,609.37

฿ 842.02

CONTROLBOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 220 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 151
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 82 วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค รุ่นยึดด้วยสกรูขนาดกะทัดรัดและอเนกประสงค์
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 3.5 คุณสมบัติ · โครงต่ำ สี ฝาปิดโปร่งใส (สีน้ำตาลควันบุหรี่)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JPBX-2215-T ในชุด กล่องควบคุมพลาสติก, ซีรีส์ JPBX