(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติก ชนิดเปิด/ปิดขนาดคงที่เหมาะสำหรับการใช้งาน รีเลย์ อุปกรณ์สายไฟ
ฝาครอบด้านบน: สีขาวเทา | ฝาครอบด้านบน: สีโปร่งใส |
รุ่น | รุ่น |
KBOXEN-AG-1013 | KBOXEN-AT-1013 |
KBOXEN-AG-1015 | KBOXEN-AT-1015 |
KBOXEN-AG-1020 | KBOXEN-AT-1020 |
KBOXEN-AG-1027 | KBOXEN-AT-1027 |
KBOXEN-AG-1515 | KBOXEN-AT-1515 |
KBOXEN-AG-1520 | KBOXEN-AT-1520 |
KBOXEN-AG-1818 | KBOXEN-AT-1818 |
KBOXEN-AG-2030-S | KBOXEN-AT-2030-S |
KBOXEN-AG-2030 | KBOXEN-AT-2030 |
KBOXEN-AG-2030-B | KBOXEN-AT-2030-B |
KBOXEN-AG-2535 | KBOXEN-AT-2535 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.04 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 135 | 113 | 72 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 674.59 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 155 | 113 | 72 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 793.09 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 205 | 113 | 72 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 852.49 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 274 | 113 | 72 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 853.45 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 156 | 165 | 92 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 977.57 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 215 | 177 | 103 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,378.78 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 203 | 212 | 152 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,593.20 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 310 | 222 | 164 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,768.19 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 310 | 222 | 205 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,511.90 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 310 | 222 | 134 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,277.25 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 358 | 270 | 152 | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 671.05 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 135 | 113 | 72 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 831.09 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 155 | 113 | 72 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 892.11 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 205 | 113 | 72 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 958.91 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 274 | 113 | 72 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 959.23 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 156 | 165 | 92 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 1,090.92 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 215 | 177 | 103 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 1,576.65 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 203 | 212 | 152 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | ||
฿ 1,749.37 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 310 | 222 | 164 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | ||
฿ 1,917.28 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 310 | 222 | 205 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 1,699.63 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 310 | 222 | 134 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,596.69 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 358 | 270 | 152 | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | มาตรฐาน ตัวแทน | TUV | ประเภทการล็อค | กุญแจสแน็ปเรซิ่น |
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 4 | คุณสมบัติ | เพลทเรซิ่นขนาดกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง