1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED (แบบตรง, มุมกว้าง / ไฟส่องสว่างสูง)

LED LIGHTING STRAIGHT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP64
  • LED สีขาว
  • การกระจายแสง มุม กว้าง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,489.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ไฟ LED สีขาว แบบตรง มุมแสงกว้าง ให้ความสว่างสูง แบบมุมแสงกว้าง 150° ปฏิวัติวงการไฟ LED เมื่อเทียบกับ LZ14 (สินค้าเดิม) แล้ว จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 50% กระจายแสงได้เทียบเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ระดับ IP64 (ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันหยดน้ำ) นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายรุ่นให้ความสว่างสูง ที่มีรูปทรงเดิม แต่ให้ความสว่างได้มากกว่า 1.5 เท่า ใช้ไฟ LED ที่ผลิตโดย Nichia Corporation ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
LZ15B-517-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,489.59

LED LIGHTING STRAIGHT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี สีขาว กลาง แรงดันขาเข้า 24 V DC
ความสว่าง(LX) 275 ระดับการป้องกัน IP64 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 517
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 27.7 ประเภทความเข้มของการส่องสว่าง ความเข้มในการส่องสว่างสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LZ15B-517-W ในชุด ไฟ LED (แบบตรง, มุมกว้าง / ไฟส่องสว่างสูง)