1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail, เอาท์พุต 24 VDC)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • รางปีกนก (DIN Rail)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 851.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เพิ่ม 480 W เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ควบคุม
· ความสูง 90 มม. ความลึก 100 มม. รุ่นคอมแพ็ค (10 – 100 W)
· ติดตั้งบนรางปีกนก DIN Rail ขนาด 35 มม.
· ขั้วต่อสกรูชนิดยุโรปเป็นขั้วต่อที่ต่อได้ง่าย
· เคสเรซิ่น (10 – 100 W) และเคสโลหะ (120 – 480 W)


∙ เนื่องจากภายในมีไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัสสินค้าในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดและการบาดเจ็บจากการเผาไหม้
· หากแรงดันไฟฟ้าจากเอาท์พุตเทอร์มินอลภายนอกเกินช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตแสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
∙ ใช้ขั้วต่อชนิดยุโรป โปรดทราบว่าไม่สามารถต่อกับขั้วต่อแบบปลายกลมและทรง Y ได้
∙ดูที่เว็บไซต์สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ประเภท รางปีกนก (DIN Rail) เหมาะสำหรับ PLC และอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ใน กระดาน ควบคุม สามารถติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) ขนาด 35 มม.

สเปค

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นกำลังไฟเอาท์พุตแรงดันเอาท์พุต
ESP201024
20
40
60
100
120
240
480

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
หมายเลขรุ่นESP20-10-24ESP20-20-24ESP20-40-24ESP20-60-24ESP20-100-24ESP20-120-24ESP20-240-24ESP20-480-24
แรงดันขาเข้า85 to 264 V AC,
120 to 370 V DC
88 to 264 V AC,
124 to 370 V DC
90 to 264 V AC,
127 to 370 V DC
ความถี่อินพุท47 ถึง 63 Hz
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC)0.33 A/0.21 A0.55 A/0.35 A1.1 A/0.7 A1.8 A/1.0 A1.3 A/0.8 A1.4 A/0.7 A2.6 A/1.3 A5.0 A/2.5 A
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC)35 A/70 A20 A/40 A30 A/60 A30 A/60 A30 A/60 A35 A/70 A33 A/65 A40 A/80 A
แรงดันเอาท์พุต24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V
กระแส Output0.42 A1.0 A1.7 A2.5 A4.0 A5.0 A10.0 A20.0 A
กำลังขับสูงสุด10W24W40.8W60W96W120W240W480W
คลื่นริปเปิลเอาท์พุต (โดยวิธีการวัด)150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p100 mVp-p100 mVp-p100 mVp-p
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต21.6 to 26.4 V24 to 30 V24 to 30 V24 to 30 V24 to 28 V24 to 28 V24 to 28 V
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต±2.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.2%
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±0.5%±0.5%±0.5%
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±2.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%
ประสิทธิภาพ84%84%88%88%86%91%94%94%
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด1.0s/0.5s1.0s/0.5s0.5s/0.5s0.5s/0.5s3.0s/3.0s3.0s/1.5s3.0s/1.5s3.0s/1.5s
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด25ms/120ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/20ms20ms/20ms14 ms /14 ms
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัดการดำเนินการเป็นระยะ
การกู้คืนอัตโนมัติ
105% ขึ้นไป
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 160%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 150%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 150%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 150%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
150% ขึ้นไป
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
150% ขึ้นไป
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
วิธีการ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
150% ขึ้นไป
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การกู้คืนอัตโนมัติ
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การกู้คืนอัตโนมัติ
27.6 to 32.4 V27.6 to 32.4 V31.2 to 36.0 V31.2 to 36.0 V31.2 to 36.0 V29 to 33 V29 to 33 V29 to 33 V
การทำงานแบบอนุกรมยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้
การทำงานแบบขนานN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ฟังก์ชั่นสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มี
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า:
18 ~ 27 V / 20 mA
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า:
18 ~ 27 V / 20 mA
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
ไฟบอกสถานะการทำงานสีแสดงผล LED: สีเขียว
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ-20 to +60°C (100%)
-20 to +70°C (50%)
-20 to +50°C (100%)
-20 to +70°C (50%)
-20 to +60°C (100%)
-20 to +70°C (60%)
-20 to +55°C (100%)
-20 to +70°C (50%)
-10 to +40°C (100%)
-10 to +60°C (60%)
-25 to +60°C (100%)
-25 to +70°C (75%)
-25 to +60°C (100%)
-25 to +70°C (75%)
-25 to +60°C (100%)
-25 to +70°C (80%)
ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น)ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 95% (ไม่ควบแน่น)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุต - เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต - FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต - FG: 0.5 kVAC /เพิ่มขึ้นช่วงละ 1 นาที
การปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยUL508, TUV EN60950-1UL508, UL60950-1,
TUV EN60950-1
UL508, TUV EN60950-1
NEC class 2/LPSNEC class 2/LPS
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิกEN61000-3-2, 3
EMIEN55011 Class B, EN55022 Class B, EN61204-3 Class BEN55022 Class B
EMSEN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024
EN61000-6-1, EN61204-3EN61000-6-2, EN61204-3EN61000-6-2, EN61204-3, SEMIF47, GL
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด)ประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 7.9 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 6.7 ปี
เทอร์มินอลบล็อคสกรูชนิดยุโรปขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานAWG24 ~ 12 (0.2 ~ 2.5 มม.2)AWG24 ~ 12 (0.2 ~ 2.5 มม.2)
การเคลือบผิวของสายไฟ ความยาวในการถอด5 mm5 mm
แรงบิดขันแน่นของสกรู0.5 / N∙m (4.4Lb-in)0.6 / N∙m (5.5Lb-in)0.5 / N∙m (4.4Lb-in)0.5 / N∙m (4.4Lb-in)
น้ำหนัก170 g190 g300 g330 g420 g670 g1030 g1600 g

 

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ESP20-10-24
ESP20-20-24
ESP20-40-24
ESP20-60-24
ESP20-100-24
ESP20-120-24
ESP20-240-24
ESP20-480-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)

฿ 851.61

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.429022.51000.42

฿ 967.74

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2019022.51001

฿ 1,161.29

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 401.790401001.7

฿ 1,316.13

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 602.590401002.5

฿ 2,051.61

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100490551004

฿ 2,615.92

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1205125.240113.55

฿ 4,402.16

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24010125.263113.510

฿ 7,107.05

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 480-125.285.5128.520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 24 V DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต รูปแบบ ยุโรป มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV