ตารางรายละเอียดจำเพาะ
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
สเปค
24 V DC |
1 A |
2,000 V AC ทุกนาที |
> 5,000 M Ω 500 V DC |
MIL มาตรฐาน 10 พิน |
-55 °C ถึง +105 °C |
MC420-38102 (DECA) |
M2 |
2.5 Ib −inch (0.283 N·m) |
AWG 16 ถึง 26 |
6.5 mm |
88 g |
วัสดุ
โพลีเอไมด์ 66 UL94V-0 |
PC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (อุปกรณ์จับยึด) |
อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
คอนเนคเตอร์แบบขันสกรู 2 พิน
MC 1,5/2 −ST -3,81 (Phoenix Contact) |
EC381V-02P (DINKLE) |
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|
|
฿ 882.58
|
CONNECTOR TERMINAL
|
1 ชิ้น
| มีส่วนลด |
3 วัน
|
กำลังโหลด …
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน |
ขั้วต่อชนิด MIL
|
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง |
Combicon
|
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) |
10 |
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง |
2P x 8 |
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ |
แบบขันสกรู |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) |
5 |
อุปกรณ์ที่รองรับ |
PLC |
วิธีการติดตั้ง |
รางปีกนก DIN rail / ติดตั้งโดยตรง |
ตัวแทนมาตรฐาน |
CE |
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) |
57 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) |
65 |
มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) |
43 |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค |
แคลมป์ยึดสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-B3010 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคสำหรับเซ็นเซอร์ 2 สาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง