(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ] · เทอร์มินัลบล็อคสำหรับเชื่อมต่อกับสวิตช์ หลอดไฟ PATLITE และอื่นๆ
รุ่น |
MWS-B3011 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC ทุกนาที |
ความต้านทานของฉนวน | > 5,000 M Ω 500 V DC |
สายไฟที่ใช้งานได้ | AWG 16 ถึง 26 |
แรงบิดขันแน่น | 2.5 Ib −inch (0.283 N·m) |
คอนเนคเตอร์อินพุต | MIL 10 พิน |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -55 °C ถึง +105 °C |
มวล | 98 g |
เทอร์มินอลบล็อค | โพลีเอไมด์ 66 UL94V-0 |
เคส | PC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (อุปกรณ์จับยึด) |
ซับสเตรท | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
สีเขียว | สว่างเมื่อสัญญาณ IN |
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | ขั้วต่อชนิด MIL | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | ชุด เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู | จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | 16 | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | หางปลาเปลือย / หางปลาหัวเข็ม | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 5 |
อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก DIN rail / ติดตั้งโดยตรง | ตัวแทนมาตรฐาน | CE |
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 57 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 65 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 43 |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | แคลมป์ยึดสกรู | คุณสมบัติ | มี common |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-B3011 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคสำหรับเซ็นเซอร์ 2 สาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง