(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับรีเลย์ สำหรับแยกสายที่มีหัวซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL ออกเป็น 4 สาขา
■ชุดสายไฟที่แนะนำคือซีรีส์ HIFS
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
คอนเนคเตอร์ขาเข้า | MIL มาตรฐาน 40 แกน |
คอนเนคเตอร์ขาออก | MIL มาตรฐาน 10 แกน x 4 |
มวล | 105 g |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2000 VAC ต่อนาที |
ความต้านทานของฉนวน | > 5,000 MΩ 500 V DC |
สายไฟที่ใช้ได้ | AWG16 to 26 |
แรงบิดขันแน่น | 5.0 lb-inch (0.565 N∙m) |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -55°C to +105°C |
เทอร์มินอลบล็อค | โพลีเอไมด์ 66 UL94V-0 |
เคส | PC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (ตัวยึด) |
แผงวงจร | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค | สกรู | จำนวนขั้วไฟฟ้า(ขั้ว) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 57 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 43 |
ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | — | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | — | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | คอนเนคเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-B3201 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคแยกสายสำหรับรีเลย์ (40 แกน ⇒ 10 แกน 4 สาขา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง