1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ MWS (สปริงโหลด) วิธีการติดตั้ง: รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง

TERMINAL BLOCK

ซีรีส์ MWS (สปริงโหลด) วิธีการติดตั้ง: รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
  • 125 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 979.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ประหยัดพื้นที่ด้วยความกว้าง 146 มม.
● กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริงช่วยลดเวลาทำงานลง
● เดินสายไฟอย่างง่ายพร้อมขั้วต่อแบบกลมและแบบแฉก
● สามารถต่อสายไฟแถวล่างโดยไม่ต้องใช้สายไฟแถวบนที่เกะกะ
● รองรับการติดตั้งรางปีกนก DIN rail และสกรู

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค พร้อม คอนเนคเตอร์ FCN 40 คอร์/แกน ที่ช่วยลดชั่วโมงแรงงานเนื่องจากโครงสร้าง สปริงโหลด ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ สเตจ ล่างได้โดย อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล สเตจ ไม่กีดขวาง

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นอินพุต
คอนเนคเตอร์
MWS-F40-HT40แกน FCN 40

ภาพรวมของรายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ ชุดสายไฟที่แนะนำ:
NFCN-SS-SO 
 
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC/DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
สกรูเทอร์มินอลM3 (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง)
แรงบิดขันแน่นสูงสุด 0.8 N · m
สายไฟที่ใช้งานได้AWG 22 ถึง 16
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล7 mm
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน−40°C ถึง +80°C
มวล209 g
วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคPBT (G15)
เคสPC
วัสดุพื้นผิวอีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4)
สกรูเหล็กกล้า, ชุบสังกะสี
รหัสสินค้า
MWS-F40-HT40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 979.93

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ FCN สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) 40
วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 146
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 51 หางปลา รองรับ เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) 40
ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) ตัวเมีย ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค สปริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-F40-HT40 ในชุด ซีรีส์ MWS (สปริงโหลด) วิธีการติดตั้ง: รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง