1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สายคาด อะลูมิเนียม ขนาดฟรี ASHK ความแข็งแรงสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายคาด อะลูมิเนียม ขนาดฟรี ASHK ความแข็งแรงสูง
  • สายคาด อะลูมิเนียม ขนาดฟรี ASHK ความแข็งแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • อะลูมิเนียม
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ลูกค้าสามารถขอขนาดได้ 3 ทิศทาง
ประเภท สายคาด สำหรับ พื้นผิว มีความแข็งแรงที่เหนือกว่า
·แผ่นเหล็กด้านบนและด้านล่างเพื่อความแข็งแรงของพื้นผิวที่ดีเยี่ยม
·การแตะสามารถทำได้ทั้ง 6 พื้นผิว
·จัดส่งในวันที่ 5 โดยมีหรือไม่มีรู
 

 

ความหนาของ แผ่นเพลทแผงด้านหน้าและด้านหลัง2 มม
แผ่นเพลท ด้านบน / แผ่นเพลท ด้านล่าง1.6 มม
แผงด้านข้าง2 มม
วัสดุแผงด้านหน้า / ด้านหลัง / แผงด้านข้างA5052
แผ่นเพลท ด้านบน / แผ่นเพลท ด้านล่างSPHC
อุปกรณ์เสริมขายาง พร้อม กาว x 4, t4.0ยางธรรมชาติ สีดำ
ขนาดพิสัยหน่วย
W (กว้าง)100 ถึง 500 มม1 มม
H (สูง)50 ถึง 300 มม1 มม
D (ความลึก)150 ถึง 500 มม1 มม

รายละเอียดสินค้า

ขนาดฟรี 3 ทางประเภท สายคาด ความแข็งแรงดีเยี่ยม

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ASHK แผงอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงขนาดที่กำหนดได้:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา สายนำไฟฟ้า
วันทำการของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบ WOS ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) สำหรับรายละเอียดวันที่จัดส่ง
 
D      W
H
ราคาต่อหน่วยปกติ
100 ถึง 200201 ถึง 300301 ถึง 400401 ถึง 500
150 ถึง 20050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----
201 ถึง 25050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----
251 ถึง 30050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----
301 ถึง 35050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----
351 ถึง 40050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----
401 ถึง 45050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----
451 ถึง 50050 ถึง 100----
101 ถึง 150----
151 ถึง 200----
201 ถึง 300----

สเปค พื้นฐาน

ASHK ประเภท สายคาด อะลูมิเนียม ขนาดความแข็งแรงสูงที่สามารถ แบบตั้งค่าได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ASHK ประเภท สายคาด อะลูมิเนียม ขนาดความแข็งแรงสูงที่สามารถ แบบตั้งค่าได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ASHK-B-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
ASHK-E-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
ASHK-K-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
ASHK-S-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500สีดำ (ค่า Munsell โดยประมาณ N1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500ค่า Munsell โดยประมาณ 5Y8/1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500ซิลเวอร์เมทัลลิก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน
การติดตั้ง ในร่ม แปรงทาสี พ่นสีฝุ่น คุณสมบัติ แผ่นเพลท ด้านบน / ชนิดแผ่นเพลท ด้านล่างทำจากเหล็ก
รูปทรง ชนิดกรอบ