(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]· ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับยึด กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ และ "คุณสมบัติ" ของแขน ยืดหยุ่น LED · เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ · ขาตั้ง สำหรับยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย · มี แคลมป์ท่อ เพื่อยึดสตรัท
รุ่น | น้ำหนัก | ชนิด |
EMVA-LTJ-MB | 1,000 กรัม | ฐานแม่เหล็ก (800 N) |
EMVA-LTJ-MBB | 1,250 กรัม | ฐานแม่เหล็ก (1,000 N) |
EMVA-LTJ-P | 400 กรัม | แคลมป์ท่อ |
EMVA-LTJ-FC | 400 กรัม | F แคลมป์ยึด |
EMVA-LTJ-B | 75 กรัม | ฐานรอง/แผ่นรอง |
รหัสสินค้า |
---|
EMVA-LTJ-B |
EMVA-LTJ-FC |
EMVA-LTJ-MB |
EMVA-LTJ-MBB |
EMVA-LTJ-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,714.92 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | |
฿ 4,247.19 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | |
฿ 4,796.70 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | |
฿ 6,852.97 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 5,914.90 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง