พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบบางพิเศษซีรีส์เคสสั้นมาก

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมสินค้า
สวิตช์ตรวจจับวัตถุเข้าใกล้เป็นสวิตช์ตำแหน่งประเภทหนึ่งที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสทางกลโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เมื่อวัตถุเข้าใกล้พื้นผิวตรวจจับของสวิตช์ในระยะทำงาน สวิตช์จะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสทางกลหรือออกแรงกดใด ๆ จึงสามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือส่งคำสั่งควบคุมไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PLC) ได้ สวิตช์ตรวจจับวัตถุระยะใกล้เป็นเซนเซอร์ชนิดสวิตช์ (หรือก็คือสวิตช์แบบไม่สัมผัส) มีคุณสมบัติทั้งของสวิตช์เดินทางและไมโครสวิตซ์ พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับ ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพที่เสถียร ตอบสนองความถี่ได้รวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน มีความสามารถในการป้องกันสัญญาณรบกวนสูง และมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น กันน้ำ ทนต่อแรงกระแทก และความทนทานต่อการกัดกร่อน


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
สวิตช์ตรวจจับวัตถุระยะใกล้ชนิดสั้นพิเศษ
ติดตั้งขนาดเล็ก

ติดตั้งขนาดเล็ก

| ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า | ชนิดเคสสั้นพิเศษ | ||
ความยาวของเคสยาวเกินไป พื้นที่สำหรับติดตั้งมีจำกัด ต้องเดินสายตรง ติดตั้งไม่สะดวก | ความยาวขั้นต่ำเพียง 17.6 มม. ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่แคบ รุ่นขดลวดออกด้านข้าง ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งสะดวก | ||
![]() | ![]() | ||
แสงสว่างจากด้านล่างทำให้ยากต่อการยืนยันว่าการทำงานมีความเสถียรหรือไม่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากตำแหน่งและมุมในการติดตั้ง | มาพร้อมกับไฟ LED ความสว่างสูง ให้การส่องสว่าง 360° โดยไม่มีจุดอับแสง ไฟบอกสถานะมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้สามารถระบุสถานะการทำงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เหลือบมอง | ||
![]() | |||
Drawing ระบุขนาด
| M8 ชนิดมีชิลด์ | |
| อุปกรณ์สายไฟโดยตรง | อุปกรณ์สายไฟอยู่ด้านข้าง |
![]() | ![]() |
| M12 ชนิดมีชิลด์ | |
| อุปกรณ์สายไฟโดยตรง | อุปกรณ์สายไฟอยู่ด้านข้าง |
![]() | ![]() |
· ภาพประกอบเส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด
![]() | ![]() |
| M8 | M12 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ NEXT series
DC ขดลวด 3 เส้น ชนิดมีชิลด์ (ชนิดระยะกลาง)
DC 3-ขดลวดชนิด (ระยะกลาง)
DC ขดลวด 3 เส้น ชนิดมีชิลด์ (ชนิดระยะกลาง)
| ขนาด | ความยาวเคส | ระยะการตรวจจับ | วิธีเดินสายไฟ | เวลาตอบสนอง | วัสดุของสาย | รุ่น | |
| เอาท์พุต NPN.NO | เอาท์พุต PNP.NO | ||||||
| M8 × 1.0 | 20 มม | 2 มม. | อุปกรณ์สายไฟโดยตรง | 1000 Hz | สายเคเบิลพีวีซีเสริมแรงทนน้ำมัน 2 ม. | E-MSMX2C18-S | E-MSMX2B1D8-S |
| เต้ารับสายเคเบิลด้านข้าง | E-MSMX2C18-LR | E-MSMX2B1D8-LR | |||||
| M12 × 1.0 | 23 มม. | 4 มม. | อุปกรณ์สายไฟโดยตรง | E-MSMX4C11-S | E-MSMX4B1D12-S | ||
| เต้ารับสายเคเบิลด้านข้าง | E-MSMX4C11-LR | E-MSMX4B1D12-LR | |||||
· แผนผังวงจร Input/Output
DC 3 สายชนิด Output NPN

ZD: ไดโอดซีเนอร์ดูดซับไฟกระชาก
Tr: Output ทรานซิสเตอร์ NPN
D: ไดโอดป้องกันการต่อกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ

ZD: ไดโอดซีเนอร์ดูดซับไฟกระชาก
Tr: Output ทรานซิสเตอร์ NPN
D: ไดโอดป้องกันการต่อกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ
DC 3-ขดลวดชนิด PNP Output

ZD: ไดโอดซีเนอร์ดูดซับไฟกระชาก
Tr: Output ทรานซิสเตอร์แบบ PNP
D: ไดโอดป้องกันการต่อกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ

ZD: ไดโอดซีเนอร์ดูดซับไฟกระชาก
Tr: Output ทรานซิสเตอร์แบบ PNP
D: ไดโอดป้องกันการต่อกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ
DC 3-ขดลวดชนิด (ระยะกลาง)
| ชนิด | ระยะกลาง (ชนิดมีชิลด์) | |
| ขนาด | M8 | M12 |
| ระยะการตรวจจับ | 2 มม. +/ - 10% | 4 มม. +/ - 10% |
| ระยะการกำหนดค่า | 0–1.6 มม. | 0–3.2 มม. |
| ฮิสเทอรีซิส | ไม่เกิน 15% ของระยะการตรวจจับ | |
| วัตถุที่สามารถตรวจจับได้ | โลหะแม่เหล็ก (สำหรับโลหะไม่เป็นแม่เหล็ก กรุณาดูที่ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ) | |
| วัตถุตรวจจับมาตรฐาน | เหล็ก: 8×8×1 มม. | เหล็ก: 12×12×1 มม. |
| เครื่องวัดความถี่ที่ตอบสนอง | 1000 Hz | 1000 Hz |
| แรงดันไฟเลี้ยง | DC 10–30 V, รวมแรงดันริปเปิล (pp) 10% | |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 16 mA หรือต่ำกว่า | |
| ประเภทเอาต์พุต | NPN.NO, PNP.NO | |
| การเปลี่ยนความจุ | DC 10–30 V, 200 mA หรือต่ำกว่า (ที่ -40 ถึง +70°C) | DC 10–30 V, 200 mA หรือต่ำกว่า |
| ความดันส่วนเหลือ | 2 V หรือต่ำกว่า (เมื่อกระแสโหลดไฟฟ้าเป็น 200 mA และความยาวสายนำไฟฟ้าเป็น 2 m) | 2 V หรือต่ำกว่า (เมื่อกระแสโหลดไฟฟ้าเป็น 200 mA และความยาวสายนำไฟฟ้าเป็น 2 m) |
| การแสดงสถานะ | ไฟบอกสถานะ (สีเขียว/เปิด) | |
| วงจรป้องกัน | การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ, การดูดซับไฟกระชาก, การป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับขั้วที่เอาต์พุต | |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ระหว่างการใช้งานและจัดเก็บ: -40 ถึง +85°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | |
| ช่วงความชื้นแวดล้อม | ระหว่างการใช้งานและจัดเก็บ: 35–95% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| อิทธิพลของอุณหภูมิ | ภายในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +85°C ที่ +23°C อยู่ภายใน ±15% ของระยะตรวจจับ | |
| อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ภายในช่วง +/ - 15% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขณะอยู่ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ระยะตรวจจับจะอยู่ภายใน +/ - 1% | |
| ความต้านทานของฉนวน | 50 MΩ ขึ้นไป (500 V DC วัดด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างส่วนที่ชาร์จทั้งหมดและเคส | |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000 V AC 50/60 Hz 1 นาที ระหว่างส่วนที่ชาร์จทั้งหมดและเคส | |
| การสั่นสะเทือน (ความทนทาน) | 10–55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
| ผลกระทบ (ความทนทาน) | 500 m/s², 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | 1000 m/s², 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z |
| โครงสร้างการป้องกัน | ชนิดสายไฟ IP67 | |
· แผนภูมิคุณสมบัติการตรวจจับ
| Fe360 เหล็กกล้าคาร์บอน | |
| สแตนเลส | |
| ทองเหลือง | |
| อลูมิเนียม |
| E-MSMX2□-□ | พื้นที่ตรวจจับ | E-MSMX2□-□ | ผลกระทบของขนาดและวัสดุของวัตถุที่ตรวจจับ |
![]() | |||
| Fe360 เหล็กกล้าคาร์บอน | |
| สแตนเลส | |
| ทองเหลือง | |
| อลูมิเนียม |
| E-MSMX4□-S | พื้นที่ตรวจจับ | E-MSMX4□-S | ผลกระทบของขนาดและวัสดุของวัตถุที่ตรวจจับ |
![]() | |||
| Fe360 เหล็กกล้าคาร์บอน | |
| สแตนเลส | |
| ทองเหลือง | |
| อลูมิเนียม |
| E-MSMX4□-LR | พื้นที่ตรวจจับ | E-MSMX4□-LR | ผลกระทบของขนาดและวัสดุของวัตถุที่ตรวจจับ |
![]() | |||
วิธีการใช้

ในรุ่นที่มีการป้องกันสองชั้น ฟลักซ์แม่เหล็กจะถูกโฟกัสไว้ที่ด้านหน้าของเซนเซอร์ และขอบเขตของสนามแม่เหล็กแบบเหนี่ยวนำจะถูกส่งตรงไปยังด้านหน้าของสวิตช์ตรวจจับวัตถุใกล้เคียง
วิธีการติดตั้ง

เหล็ก X = 0.2D
โลหะอื่น ๆ X = 0.1D
* ความหนาของวัตถุที่ตรวจจับ: 1 มม.
ข้อควรระวัง
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของเซนเซอร์