MISUMI อุปกรณ์เสริมเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ - ชุดแบตเตอรี่ / สายต่อ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากชุดแบตเตอรี่ E-AAS-BATBOX ยังไม่ได้วางจำหน่าย จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับแบบสัมบูรณ์ได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวันวางจำหน่ายของชุดคิทนี้
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ MISUMI
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เซอร์โวมอเตอร์และวงจรควบคุมมอเตอร์ของ MISUMI
1.สายส่งกำลัง
2.สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์
3.สายดีบัก
4.ชุดแบตเตอรี่สำหรับการเดินสายแบบ absolute
ไม่มีสายเบรก

พร้อมสายเบรก


4.ชุดแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สายไฟแบบสัมบูรณ์
1.สายส่งกำลัง
2.สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์
3.สายดีบัก
4.ชุดแบตเตอรี่สำหรับการเดินสายแบบ absolute
ไม่มีสายเบรก
พร้อมสายเบรก

| ชนิดสายไฟ | ความยาว | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางของเพลามอเตอร์ | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางตรงกันข้ามของเพลามอเตอร์ | ||
| เบรก | ไม่มีเบรค | เบรก | ไม่มีเบรค | ||
| รุ่นมาตรฐาน | 1.5 ม. | E-CASPB1M5-N | E-CASP1M5-N | E-CASPB1M5-R | E-CASP1M5-R |
| 3 ม. | E-CASPB3M-N | E-CASP3M-N | E-CASPB3M-R | E-CASP3M-R | |
| 5 ม. | E-CASPB5M-N | E-CASP5M-N | E-CASPB5M-R | E-CASP5M-R | |
| ประเภท ยืดหยุ่น | 1.5 ม. | E-CASPB1M5-N-H | E-CASP1M5-N-H | E-CASPB1M5-R-H | E-CASP1M5-R-H |
| 3 ม. | E-CASPB3M-N-H | E-CASP3M-N-H | E-CASPB3M-R-H | E-CASP3M-R-H | |
| 5 ม. | E-CASPB5M-N-H | E-CASP5M-N-H | E-CASPB5M-R-H | E-CASP5M-R-H | |
สำหรับแบบเพิ่มค่า

สำหรับแบบสัมบูรณ์


สำหรับแบบสัมบูรณ์

| ชนิดสายไฟ | ความยาว | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางของเพลามอเตอร์ | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางตรงกันข้ามของเพลามอเตอร์ | ||
| แบบเพิ่มค่า | แบบสัมบูรณ์ | แบบเพิ่มค่า | แบบสัมบูรณ์ | ||
| รุ่นมาตรฐาน | 1.5 ม. | E-CAS1E1M5-N | E-CAS2E1M5-N | E-CAS1E1M5-R | E-CAS2E1M5-R |
| 3 ม. | E-CAS1E3M-N | E-CAS2E3M-N | E-CAS1E3M-R | E-CAS2E3M-R | |
| 5 ม. | E-CAS1E5M-N | E-CAS2E5M-N | E-CAS1E5M-R | E-CAS2E5M-R | |
| ประเภท ยืดหยุ่น | 1.5 ม. | E-CAS1E1M5-N-H | E-CAS2E1M5-N-H | E-CAS1E1M5-R-H | E-CAS2E1M5-R-H |
| 3 ม. | E-CAS1E3M-N-H | E-CAS2E3M-N-H | E-CAS1E3M-R-H | E-CAS2E3M-R-H | |
| 5 ม. | E-CAS1E5M-N-H | E-CAS2E5M-N-H | E-CAS1E5M-R-H | E-CAS2E5M-R-H | |
E-CASTC2M


USB type-C/ ความยาว: 2 เมตร
ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ—เพียงเชื่อมต่อไดร์เวอร์และคอมพิวเตอร์ด้วยสายสำหรับดีบัก,
จากนั้นสามารถใช้ซอฟท์แวร์ไดร์เวอร์ EDrive เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งพารามิเตอร์ได้
ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ—เพียงเชื่อมต่อไดร์เวอร์และคอมพิวเตอร์ด้วยสายสำหรับดีบัก,
จากนั้นสามารถใช้ซอฟท์แวร์ไดร์เวอร์ EDrive เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งพารามิเตอร์ได้
4.ชุดแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สายไฟแบบสัมบูรณ์

* ชุดแบตเตอรี่นี้จำเป็นเฉพาะเมื่อระบบถูกควบคุมในโหมดแบบสัมบูรณ์เท่านั้น
หากมอเตอร์และไดร์เวอร์ถูกควบคุมในโหมดแบบเพิ่มค่า จะไม่จำเป็นต้องใช้ชุดแบตเตอรี่
1. บล็อคขับเคลื่อนที่ใช้งานได้ -ฟังก์ชั่นครบถ้วน—
| รหัสรุ่น/ Part number | ชนิด | พิกัดกำลัง (W) | ชนิดควบคุม | สเปกชุดขับมอเตอร์ | ซีรีส์มอเตอร์ที่ใช้งานได้ |
| E-DHAS01P-F | E-DHAS | 01: 100W | P: พัลส์+ต่อเชื่อมแบบบัส RS485 | F: ฟังก์ชั่นครบถ้วน | ประเภทเอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแบบออปติคัล 23 บิต E-MASS2 (โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ) E-MASH2 (แรงเฉื่อยสูง) ประเภทตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก 23 บิต E-MASH1 (แรงเฉื่อยสูง) |
| E-DHAS04P-F | 04: 400W | ||||
| E-DHAS08P-F | 08: 750W | ||||
| E-DHAS10P-F | 10: 1000W | ||||
| E-DHAS01E-F | 01: 100W | E: ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT | |||
| E-DHAS04E-F | 04: 400W | ||||
| E-DHAS08E-F | 08: 750W | ||||
| E-DHAS10E-F | 10: 1000W |
2. ไดรเวอร์ที่ใช้ได้ -รุ่นมาตรฐาน—
| รหัสรุ่น/ Part number | ชนิด | พิกัดกำลัง (W) | ชนิดควบคุม | สเปกชุดขับมอเตอร์ | ซีรีส์มอเตอร์ที่ใช้งานได้ |
| E-DFAS01P | E-DFAS | 01: 100W | P: พัลส์+ต่อเชื่อมแบบบัส RS485 | E: ฟังก์ชั่นมาตรฐาน | ประเภทเอ็นโค้ดเดอร์ออปติคัล 23 บิต E-MASS2 (โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ) E-MASH2 (โมเมนต์ความเฉื่อยสูง) ประเภทตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก 23 บิต E-MASH1 (แรงเฉื่อยสูง) |
| E-DFAS04P | 04: 400W | ||||
| E-DFAS08P | 08: 750W | ||||
| E-DFAS10P | 10: 1000W | ||||
| E-DFSA01E | 01: 100W | E: ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT | |||
| E-DFAS04E | 04: 400W | ||||
| E-DFAS08E | 08: 750W | ||||
| E-DFAS10E | 10: 1000W |