เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับซีรีส์ E-MASH1 พร้อมตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก 23 บิต

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากชุดแบตเตอรี่ E-AAS-BATBOX ยังไม่ได้วางจำหน่าย จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับแบบสัมบูรณ์ได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวันวางจำหน่ายของชุดคิทนี้

รายละเอียดสินค้า

เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับของ MISUMI ที่สามารถใช้งานร่วมกับบล็อคขับเคลื่อนซีรีส์ E-DFAS และวงจรขับเซอร์โวมอเตอร์ E-DHAS ที่มีฟังก์ชันครบถ้วน

การระบุรุ่น

สเปคมอเตอร์
รุ่นE-MASH1-□□E-MASH1-□□B
ฟังก์ชั่นเบรกไม่รองรับได้รับการสนับสนุน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า220V
ความเร็วพิกัด3000 รอบต่อนาที
ความเร็วสูงสุด6000 รอบต่อนาที
โมเมนต์ความเฉื่อยสูงสุด2 กก.ม.2 × 10-42.13 กก.ม.2 × 10-4
*หากคุณเลือกมอเตอร์ที่มีเบรก คุณต้องเลือกสายเคเบิลสำหรับประเภทเบรกด้วย

ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มม.)
 

 
รุ่นมอเตอร์LLLCLRLALZLHLGLELJSLBTPLKKHKWWTมวล (กก.)
E-MASH1-040167.74025464.538MAX533830M3 × 8146.23330.46
E-MASH1-0401B954025464.538MAX533830M3 × 8146.23330.68
 
 

 
รุ่นมอเตอร์LLLCLRLALZLHLGLELJSLBTPLKKHKWWTมวล (กก.)
E-MASH1-060271.86030705.537.5MAX6.6331450M5 × 1222.5115550.9
E-MASH1-0602B101.16030705.537.5MAX6.6331450M5 × 1222.5115551.3
E-MASH1-060488.86030705.537.5MAX6.6331450M5 × 1222.5115551.3
E-MASH1-0604B118.16030705.537.5MAX6.6331450M5 × 1222.5115551.55
E-MASH1-080890.98035906.557.5MAX8.1331970M5 × 152515.56662.12
E-MASH1-0808B121.98035906.557.5MAX8.1331970M5 × 152515.56662.7
E-MASH1-0810103.98035906.557.5MAX8.1331970M5 × 152515.56662.7
E-MASH1-0810B134.98035906.557.5MAX8.1331970M5 × 152515.56663.2
ตารางข้อมูลจำเพาะ
สเปคมอเตอร์E-MASH1-0401(B)E-MASH1-0602(B)E-MASH1-0604(B)E-MASH1-0808(B)E-MASH1-0810(B)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)220
พิกัดกำลังไฟฟ้า (W)1002004007501000
แรงบิดที่พิกัด (N⋅m)0.320.641.272.393.18
แรงบิดสูงสุดขณะฉับพลัน (N⋅m)1.112.234.468.3611.4
ความเร็วพิกัด / ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที)3000/6000
โมเมนต์ความเฉื่อย (× 10⁻⁴กก.·ม²)0.062 (0.072)0.28 (0.3)0.56 (0.58)1.5 (1.65)2 (2.15)
โหลดไฟฟ้าเรเดียลสูงสุด (N)78 (ศูนย์กลางก้านยืด)245 (ศูนย์กลางก้านยืด)245 (ศูนย์กลางก้านยืด)392 (ก้านยืดศูนย์กลาง)392 (ก้านยืดศูนย์กลาง)
โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกนสูงสุด (N)547474147147
มวล (กก.)0.38 (0.54)0.95 (1.35)1.3 (1.55)2.1 (2.7)2.8 (3.4)
ระดับการป้องกันIP67 (ไม่รวมส่วนปลายเพลา)
คุณสมบัติแรงบิด
มอเตอร์และชุดขับมอเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
รุ่นมอเตอร์รองรับการใช้งาน
กับชุดขับ Pulse
(รุ่นประหยัด)
รองรับการใช้งาน
กับชุดขับ EtherCAT
(รุ่นประหยัด)
ขนาดหน้าแปลนมอเตอร์
(มม.)
ไฟฟ้า (W)เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดันไฟเลี้ยง
         E-MASH1-0401E-DFAS01PE-DFAS01E40100ไม่มีให้AC220V
         E-MASH1-0401Bมีให้
         E-MASH1-0602E-DFAS04PE-DFAS04E60200ไม่มีให้
         E-MASH1-0602Bมีให้
         E-MASH1-0604400ไม่มีให้
         E-MASH1-0604Bมีให้
         E-MASH1-0808E-DFAS08PE-DFAS08E80750ไม่มีให้
         E-MASH1-0808Bมีให้
         E-MASH1-0810E-DFAS10PE-DFAS10E1000ไม่มีให้
         E-MASH1-0810Bมีให้
*ไดรเวอร์ E-DHAS□□P/E-DHAS□□E แบบฟังก์ชันครบถ้วนก็รองรับการใช้งานกับมอเตอร์เหล่านี้เช่นกัน
 
สายส่งกำลัง
เพื่อเลือกสินค้านี้
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI

ไม่มีสายเบรก

พร้อมสายเบรก


ชนิดความยาวสายไฟนำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางของเพลามอเตอร์นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางตรงกันข้ามของเพลามอเตอร์
พร้อมเบรกไม่มีเบรกพร้อมเบรกไม่มีเบรก
สายเคเบิลมาตรฐาน1.5 ม.E-CASPB1M5-NE-CASP1M5-NE-CASPB1M5-RE-CASP1M5-R
3 ม.E-CASPB3M-NE-CASP3M-NE-CASPB3M-RE-CASP3M-R
5 ม.E-CASPB5M-NE-CASP5M-NE-CASPB5M-RE-CASP5M-R
สายอ่อน1.5 ม.E-CASPB1M5-N-HE-CASP1M5-N-HE-CASPB1M5-R-HE-CASP1M5-R-H
3 ม.E-CASPB3M-N-HE-CASP3M-N-HE-CASPB3M-R-HE-CASP3M-R-H
5 ม.E-CASPB5M-N-HE-CASP5M-N-HE-CASPB5M-R-HE-CASP5M-R-H

สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์
เพื่อเลือกสินค้านี้
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI

สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า

สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์

 
ชนิดความยาวสายไฟนำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางของเพลามอเตอร์นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางตรงกันข้ามของเพลามอเตอร์
ชนิดขั้นชนิดแบบสัมบูรณ์ชนิดขั้นชนิดแบบสัมบูรณ์
สายเคเบิลมาตรฐาน1.5 ม.E-CAS1E1M5-NE-CAS2E1M5-NE-CAS1E1M5-RE-CAS2E1M5-R
3 ม.E-CAS1E3M-NE-CAS2E3M-NE-CAS1E3M-RE-CAS2E3M-R
5 ม.E-CAS1E5M-NE-CAS2E5M-NE-CAS1E5M-RE-CAS2E5M-R
สายอ่อน1.5 ม.E-CAS1E1M5-N-HE-CAS2E1M5-N-HE-CAS1E1M5-R-HE-CAS2E1M5-R-H
3 ม.E-CAS1E3M-N-HE-CAS2E3M-N-HE-CAS1E3M-R-HE-CAS2E3M-R-H
5 ม.E-CAS1E5M-N-HE-CAS2E5M-N-HE-CAS1E5M-R-HE-CAS2E5M-R-H

กล่องแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สายไฟแบบสัมบูรณ์
สำหรับการเดินสายแบบสัมบูรณ์ จำเป็นต้องติดตั้งกล่องแบตเตอรี่เข้ากับไดรฟ์เซอร์โว
เพื่อเลือกสินค้านี้
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI

วิธีการติดตั้งกล่องแบตเตอรี่