สเตจกำหนดตำแหน่งแบบมอเตอร์แกน X โปรไฟล์ต่ำ ชนิดไกด์ลูกปืนเชิงเส้น ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1.5μ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2024 ได้รับการอัปเดตแล้ว อ้างอิงเว็บไซต์สำหรับการยืนยัน

ภาพด้านบนแสดงสถานการณ์เมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ L กรุณาตรวจสอบขนาดโดยละเอียดเมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ R โดยใช้ข้อมูล CAD
วัสดุ: เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิลด้วยเคมี| รหัสรุ่น/ Part number | ไกด์เทเบิ้ล ความยาว (มม.) | ตำแหน่งแผ่นครอบปิด | มอเตอร์ | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟความยาว (ม.) | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||||||
ชนิด | รูปทรง | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความละเอียด (พัลส์) | ความเร็ว สูงสุด | ความแม่นยำ ในการวางตำแหน่ง เฉพาะทิศทาง | ทำซ้ำ การวางตำแหน่ง ความแม่นยำ | การทำงาน ไม่ถูกต้อง | ความ ขนาน | ความตรง | การเคลื่อนไหว ความขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ต้นกำเนิด (ORG1) | ||||||
| E-XMBSBH | แกน X | 40 | 40 × 40 | L | เว้นว่าง (พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน) | A (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์แกนเดียว) N (ไม่มีชุดขับมอเตอร์) | 2 (สายไฟ 2 ม.) 4 (สายไฟ 4 ม.) | 15 | 98 | 0.3 | 5µm | 10 มม./วินาที | 15µm | ±1.5µm | 5µm | 30µm | 20µm | 15µm | มีให้ | มีให้ |
| R | ||||||||||||||||||||
| 60 | 60 × 60 | L | 15 | 117.6 | 0.5 | |||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
| 80 | 80 × 80 | L | 15 | 137.2 | 0.8 | |||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
สาย: รุ่นสายที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ D-SUB15-2M (สายกลมขนาดเล็กยาว 2 เมตร) / D-SUB15-4M (สายกลมขนาดเล็กยาว 4 เมตร).
การผสมผสานแบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผสมผสานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: ts@misumi.com.vn.■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม. | |
| รางไกด์ | ชนิดบอลไกด์เชิงเส้น | |
| มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส |
| มุมเสต็ป | 1.8° | |
| ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 36 V DC |
| กระแส Output | 0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด) | |
| แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5VDC | |
| วิธีการป้อนพัลส์อินพุต | พัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่ | |
| จำนวนการแบ่งย่อย | 200 ถึง 25600 | |
| คอนเนคเตอร์ | รหัสรุ่น/ Part number | HDB-15F-T03-31 (Adam) |
| รหัสรุ่นด้านรับ | HDB-15M-T03-31 (Adam) | |
| ซับสเตรตเซนเซอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ± 10% |
| ชนิดเซนเซอร์ | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ขนาดเล็ก EE-SX4320 (Omron) | |
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |
| ลอจิกของเอาท์พุต | ระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | |
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์

คุณสมบัติที่ 2: โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและราคาที่ต่ำลงด้วยการผลิตในประเทศ
คุณสมบัติที่ 3: ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กพร้อมชุบผิวนิกเกิลทางเคมี ซึ่งให้ทั้งความแข็งเกร็งสูงและทนต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ 4: ไดรเวอร์มาตรฐานรองรับทั้งการควบคุมแบบดูอัลพัลส์และแบบพัลส์ + ทิศทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพการทำงานที่หลากหลาย

■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง
■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาดูที่: E-DR42C
ตำแหน่ง
มอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์
สายไฟ
ชนิด
รูปทรง