สเตจกำหนดตำแหน่งแบบมอเตอร์แกน X ระยะชักยาว ชนิดรางลูกปืนเชิงเส้นพร้อมฝาครอบ ความสามารถในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1μ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2024 ได้รับการอัปเดตแล้ว อ้างอิงเว็บไซต์สำหรับการยืนยัน

E-XMBSXCH60□□-R-S3

หมายเหตุ: 60100 ถึง 60200: สกรูที่รองรับการใช้งาน (มีให้ในชุด) M2.5 × 0.45 พิทช์ x 55 ความยาว จำนวน 2 ชิ้น
E-XMBSXCH80□□-R-S4

วัสดุ: เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิลด้วยเคมี| รหัสรุ่น/ Part number | ความยาวของไกด์เทเบิ้ล (มม.) | ![]() ตำแหน่ง แผ่นครอบปิด | มอเตอร์ | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟความยาว (ม.) | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||||||
ชนิด | รูปทรง | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความละเอียด (พัลส์) | ความเร็ว สูงสุด | ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง เฉพาะทิศทาง | ทำซ้ำ การวางตำแหน่ง ความแม่นยำ | การทำงาน ไม่ถูกต้อง | ความ ขนาน | ความตรง | การเคลื่อนไหว ความขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | ต้นกำเนิด เซนเซอร์ (ORG1) | ||||||
| E-XMBSXCH | แกน X | 6030 | 60 × 60 | R | เว้นว่าง (พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน) S1 (พร้อมขายึดเซอร์โว PCD=45) S2 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โวมอเตอร์ PCD=46) S3 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 28) S4 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึด สเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 42) | A (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ แกนเดียว) N (ไม่มีชุดขับมอเตอร์) | 2 (สายไฟ 2 ม.) 4 (สายไฟ 4 ม.) | 30 | 117.6 | 1.34 | 5µm | 20 มม./วินาที | 15µm | ±1µm | 2µm | 30µm | 3 | 15µm | มีให้ | มีให้ |
| 6050 | 50 | 1.44 | ||||||||||||||||||
| 6075 | 75 | 1.60 | ||||||||||||||||||
| 60100 | 100 | 1.86 | 10µm | 45 มม./วินาที | 5 | |||||||||||||||
| 60150 | 150 | 2.16 | 20µm | 25µm | ||||||||||||||||
| 60200 | 200 | 2.48 | 7 | |||||||||||||||||
| 8030 | 80 × 80 | 30 | 176.4 | 2.66 | 5µm | 20 มม./วินาที | 15µm | 3 | 15µm | |||||||||||
| 8050 | 50 | 2.85 | 5 | |||||||||||||||||
| 8075 | 75 | 3.19 | ||||||||||||||||||
| 80100 | 100 | 3.36 | ||||||||||||||||||
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).
การผสมผสานแบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผสมผสานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: ts@misumi.com.vn.
มอเตอร์ S3 สามารถใช้ได้เฉพาะกับรุ่น E-XMBSXCH60□□ เท่านั้น และมอเตอร์ S4 สามารถใช้ได้เฉพาะกับรุ่น E-XMBSXCH80□□ เท่านั้น.■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
| E-XMBSXCH6030 | E-XMBSXCH6050 | E-XMBSXCH6075 | E-XMBSXCH60100 | E-XMBSXCH60150 | E-XMBSXCH60200 | ||
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 มม. | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 2 มม. | |||||
| รางไกด์ | ชนิดบอลไกด์เชิงเส้น | ||||||
| มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์แรงบิดสูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส | ||||
| มุมเสต็ป | 1.8° | ||||||
| ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 36 V DC | |||||
| กระแส Output | 0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด) | ||||||
| แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5VDC | ||||||
| วิธีการป้อนพัลส์อินพุต | พัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่ | ||||||
| จำนวนการแบ่งย่อย | 200 ถึง 25600 | ||||||
| คอนเนคเตอร์ | รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10R-12P (Hirose) | |||||
| รหัสรุ่นด้านรับ | HR10A-10P-12S (Hirose) | ||||||
| ซับสเตรตเซนเซอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ± 10% | |||||
| ชนิดเซนเซอร์ | โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM) | ||||||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | ||||||
| ลอจิกของเอาท์พุต | ระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | ||||||
| E-XMBSXCH8030 | E-XMBSXCH8050 | E-XMBSXCH8075 | E-XMBSXCH80100 | |||
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 มม. | |||||
| รางไกด์ | ชนิดบอลไกด์เชิงเส้น | |||||
| มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | ||||
| มุมเสต็ป | 1.8° | |||||
| ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 36 V DC | ||||
| กระแส Output | 0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด) | |||||
| แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5VDC | |||||
| วิธีการป้อนพัลส์อินพุต | พัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่ | |||||
| จำนวนการแบ่งย่อย | 200 ถึง 25600 | |||||
| คอนเนคเตอร์ | รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10R-12P (Hirose) | ||||
| รหัสรุ่นด้านรับ | HR10A-10P-12S (Hirose) | |||||
| ซับสเตรตเซนเซอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ± 10% | ||||
| ชนิดเซนเซอร์ | โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM) | |||||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |||||
| ลอจิกของเอาท์พุต | ระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | |||||
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์

คุณสมบัติที่ 2: โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและราคาที่ต่ำลงด้วยการผลิตในประเทศ
คุณสมบัติที่ 3: สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวแท็บสไลด์
คุณสมบัติที่ 4: ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กพร้อมชุบผิวนิกเกิลทางเคมี ซึ่งให้ทั้งความแข็งเกร็งสูงและทนต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม

■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง
■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาดูที่: E-DR42C

มอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์
สายไฟ
ชนิด
รูปทรง