สเตจหมุนระบบไฟฟ้า ชนิดเฟืองตัวหนอน ความสามารถในการทวนซ้ำของตำแหน่ง ±0.05°

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2024 ได้รับการอัปเดตแล้ว อ้างอิงเว็บไซต์สำหรับการยืนยัน

E-RMPGH40360-R-S3


E-RMPGH60360-R-S3


E-RMPGH80360-R-S3


E-RMPGH100360-R-S4


E-RMPGH120360-R-S4


วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง แท็บสไลด์ (มม.) | ตำแหน่งแผ่นครอบปิด | มอเตอร์ | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟความยาว (ม.) | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||||
ชนิด | รูปทรง | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความละเอียด (พัลส์) | ความเร็ว สูงสุด | ความแม่นยำ ในการวางตำแหน่ง เฉพาะทิศทาง | ทำซ้ำ การวางตำแหน่ง ความแม่นยำ | การทำงาน ไม่ถูกต้อง | ความ ขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ต้นกำเนิด (ORG1) | ||||||
| E-RMPGH | เพลาหมุน | 40360 | ⌀39 | L | ไม่มีมาร์คกิ้ง (พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน) S1 (พร้อมขายึดเซอร์โว PCD=45) S2 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โว PCD=46) S3 (เหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 28) S4 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 42) | A (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ แกนเดียว) N (ไม่มีชุดขับมอเตอร์) | 2 (สายไฟ 2 ม.) 4 (สายไฟ 4 ม.) | 360° | 29.4 | 0.5 | 0.015° | 30°/วินาที | 0.1° | ±0.05° | 0.1° | 50 µm | ไม่มีให้ | มีให้ |
| R | ||||||||||||||||||
| 60360 | ⌀60 | L | 39.2 | 0.9 | 0.01° | 20°/วินาที | ||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| 80360 | ⌀79 | R | 1.1 | |||||||||||||||
| 100360 | ⌀99 | R | 196 | 1.9 | 0.015° | 30°/วินาที | ||||||||||||
| 120360 | ⌀119 | R | 2.2 | |||||||||||||||
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).
การผสมผสานแบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผสมผสานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: ts@misumi.com.vn.
มอเตอร์ S1 และ S2 ไม่สามารถใช้งานกับสเปค 40360 ได้ มอเตอร์ S3 สามารถใช้งานได้เฉพาะกับรุ่น E-RMPGH40360, E-RMPGH60360, E-RMPGH80360 เท่านั้น และมอเตอร์ S4 สามารถใช้งานได้เฉพาะกับรุ่น E-RMPGH100360E-RMPGH120360 เท่านั้น■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
| E-RMPGH40360 | E-RMPGH60360 | E-RMPGH80360 | E-RMPGH100360 | E-RMPGH120360 | ||
| อัตราส่วนลด | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | |
| ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |||||
| มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์แรงบิดสูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | ||
| มุมเสต็ป | 1.8° | |||||
| ชุดขับมอเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 36 V DC | ||||
| กระแส Output | 0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด) | |||||
| แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5VDC | |||||
| วิธีการป้อนพัลส์อินพุต | พัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่ | |||||
| จำนวนการแบ่งย่อย | 200 ถึง 25600 | |||||
| คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10R-12P (Hirose) | ||||
| รหัสรุ่นด้านรับ | HR10A-10P-12S (Hirose) | |||||
| ซับสเตรตเซนเซอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ± 10% | ||||
| ประเภท เซนเซอร์ | โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM) | |||||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |||||
| ลอจิกของเอาท์พุต | ระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | |||||
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์

คุณสมบัติที่ 2: พื้นผิวของตัวเครื่องผ่านการเคลือบด้วยกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำ ซึ่งช่วยป้องกันการสะท้อนแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานด้านออปติคัล
คุณสมบัติที่ 3: สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวแท็บสไลด์
คุณสมบัติที่ 4: หมุนได้ 360 องศา เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งมุมกว้างและสเตจหมุนที่ต้องการการหมุนต่อเนื่อง 360 องศา

■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง
■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาดูที่: E-DR42C
ตำแหน่ง
มอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์
สายไฟ
ชนิด
รูปทรง