สเตจหมุนเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า ชนิดบอลสกรู ความสามารถในการทวนซ้ำของตำแหน่ง ±0.005°

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

     
    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    โต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่น MISUMI E-RMBGH ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู และสามารถทำการวางตำแหน่งแบบหมุนในมุมเล็ก ๆ ได้ เนื่องจากการผลิตในประเทศและโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้สามารถตั้งราคาต่ำได้
    รายการซีรีส์โต๊ะสไลด์จักรกลอัตโนมัติแบบประหยัด
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     

    *: ไม่สามารถใช้รูนี้สำหรับยึดชิ้นส่วนประกบได้
     
    เหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์

    E-RMBGH4017-R-S3, E-RMBGH6024-R-S3, E-RMBGH8024-R-S3


    หมายเหตุ: สกรูที่รองรับการใช้งาน (มีให้ในชุด) M2.5 × 0.45 พิทช์ x ความยาว 35 มม. จำนวน 2 ชิ้น; M2.5 × 0.45 พิทช์ x ความยาว 55 มม. จำนวน 2 ชิ้น

    E-RMBGH10025-R-S3, E-RMBGH12024-R-S3


    หมายเหตุ: สกรูที่รองรับการใช้งาน (มีให้ในชุด) M2.5 × 0.45 พิทช์ x 55 มม. ความยาว จำนวน 2 ชิ้น
     
    วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
     กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์
     
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
     
    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลาง
    แท็บสไลด์
    (มม.)
    ตำแหน่ง
    แผ่นครอบปิด
    มอเตอร์ชุดขับมอเตอร์สายไฟ
    ความยาว
    (ม.)
    สเปค เชิงกลสเปค ความแม่นยำเซนเซอร์
    ชนิดรูปทรงการเคลื่อนที่
    (°)
    พิกัดน้ำหนัก
    (N)
    น้ำหนัก
    (กก.)
    ความละเอียด
    (พัลส์)
    ความเร็ว
    สูงสุด
    (°/วินาที)
    ทำซ้ำ
    การวางตำแหน่ง
    ความแม่นยำ
    การทำงาน
    ไม่ถูกต้อง
    ความ
    ขนาน
    ขีดจำกัด
    เซนเซอร์
    ต้นกำเนิด
    เซนเซอร์
    (ORG1)
    E-RMBGHเพลาหมุน4017⌀40Rไม่มีมาร์คกิ้ง
    (พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน)
    S1 
    (พร้อมขายึดเซอร์โว PCD=45)
    S2
    (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โว PCD=46)
    S3
    (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์เฟรม 28)
    A
    (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
    แกนเดียว)
    N
    (ไม่มีชุดขับมอเตอร์)
    2
    (สายไฟ 2 ม.)

    4
    (สายไฟ 4 ม.)
    ±8.5°39.20.50.0169°36±0.005°0.005°50 µmมีให้มีให้
    6024⌀59±12°58.80.70.0119°24.6
    8024⌀80±12°78.41.40.0080°16120 ไมโครเมตร
    10025⌀100±12.5°981.80.0064°12.8
    12024⌀120±12°117.62.30.0052°10.5
    ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
    สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).
    การผสมผสานแบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผสมผสานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: ts@misumi.com.vn.
    มอเตอร์ S1 และ S2 ไม่สามารถใช้งานกับสเปค 4017 ได้

    ■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
      E-RMBGH4017E-RMBGH6024E-RMBGH8024E-RMBGH10025E-RMBGH12024
    ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม.
    ตลับลูกปืนชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
    มอเตอร์รูปทรงสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟสสเต็ปปิ้งมอเตอร์แรงบิดสูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส
    มุมเสต็ป1.8°
    ชุดขับมอเตอร์แรงดันไฟเลี้ยง24 ถึง 36 V DC
    กระแส Output0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด)
    แรงดันสัญญาณพัลส์5VDC
    วิธีการป้อนพัลส์อินพุตพัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่
    จำนวนการแบ่งย่อย200 ถึง 25600
    คอนเนคเตอร์รหัสสินค้าHR10A-10R-12P (Hirose)
    รหัสรุ่นด้านรับHR10A-10P-12S (Hirose)
    ซับสเตรตเซนเซอร์แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC ± 10%
    ประเภท เซนเซอร์โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM)
    เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN
    ลอจิกของเอาท์พุตระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)

    ■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์
    การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

    ■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
    ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
    ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
     
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
     
    คุณสมบัติที่ 1: เหมาะสำหรับการปรับบ่อยครั้งในมุมเล็ก ๆ
    คุณสมบัติที่ 2: โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและราคาที่ต่ำลงด้วยการผลิตในประเทศ
    คุณสมบัติที่ 3: สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวแท็บสไลด์
    คุณสมบัติที่ 4: พื้นผิวของตัวเครื่องผ่านการเคลือบด้วยกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำ ซึ่งช่วยป้องกันการสะท้อนของแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในงานด้านแสงและออปติกโดยเฉพาะ
     
    วิธีการใช้งาน
     
    โต๊ะสไลด์แกนหมุนซีรีส์ E-RMBGH จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับชุดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์สองเฟสของ MISUMI, สายไฟ รวมถึงพาวเวอร์ซัพพลาย 24 V ที่ลูกค้าจัดหาเอง และอุปกรณ์ควบคุมหลัก (PLC หรือการ์ดควบคุมการเคลื่อนที่) ตัวอย่างของการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ในแผนภาพด้านล่าง

    แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
    สูตรการคำนวณเลื่อยโซ่

    ค่าของ [ระยะเคลื่อนที่ของบอลสกรูต่อหนึ่งพัลส์ X] ในตารางข้างต้นอ้างอิงจากการตั้งค่าการแบ่งย่อยของไดรเวอร์ที่ 400
     
    ข้อควรระวัง
     

    ■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
    สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
    สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
    โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
    (1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
    (2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
    (3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
    (4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
    (5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
    (6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
    (7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง

    ■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
    ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

     
    ตัวอย่างการใช้งาน
     
    อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ ทางการแพทย์
    แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในสาขาเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในสาขาเครื่องใช้เครื่องจักรทางการแพทย์
    สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
    แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในกลุ่มเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน แผนผังของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน MISUMI ในกลุ่มเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับเครื่องใช้
     
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
    ■ ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
    ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาดูที่: E-DR42C
      ทิศทางการเคลื่อนที่
      แกน Xเพลาหมุนโกนิโอมิเตอร์แกน Zการรวมกันแบบหลายแกน
    ไกด์
    กลไก
    ลิเนียร์บอล
    ลิเนียร์บอล
    รุ่นบาง ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ
    รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
    รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ
    พร้อม Circulator รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ/±2µ
    พร้อม Circulator รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
    พร้อม Circulator พร้อมแผ่นปิด รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±5µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำของประเภทยก ±5µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำ ±5µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5µ
    ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
    ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1.5µ
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1µ
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.006°
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
    ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
    เลื่อยโซ่
    กลไก
    บอลสกรู
    บอลสกรู
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.005°
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
    เฟืองตัวหนอน
    เฟืองตัวหนอน
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.05°
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.08°
    หากคุณต้องการชุดค่าผสมแบบหลายแกนอื่น ๆ กรุณาติดต่อ ts@misumi.com.vn