แหวนรองโลหะรุ่นประหยัด - เกรดมาตรฐาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

     
    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    โดยทั่วไปจะใช้เป็นชิ้นส่วนที่รองรับแรงกระแทกที่ตัวเชื่อมต่อชิ้นงาน และทำหน้าที่ในการปรับระยะเผื่ออย่างแม่นยำบริเวณส่วนที่รองรับแรงกระแทก
    ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนจากน๊อตตัวเมีย และช่วยกระจายแรงกดที่เกิดจากน๊อตตัวเมียบนชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     
    สเปคของวัสดุ
     
    งานละเอียดชนิดวัสดุกระบวนการเตรียมผิวDVT
    ประเภทการเลือกขนาด T
    ทั่วไปE-WSSBเหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์มการชุบออกไซด์สีดำ4 ถึง 302 ถึง 251 ถึง 8
    E-WSSMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-WSSSเทียบเท่า SUS304
     
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
     
    รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Vความหนา T
    ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
    E-WSSB5 3          1 2      
    6 34         1 2      
    823456       11.52 3 5  
    10 34568      11.522.5345  
    12 3456810     1 2 345  
    13  456810     1 22.53 5  
    14  456810     1 2 3 5  
    15  45681012    1 2 3 5  
    16  45681012    1 2 3 5  
    20  4568101215   11.52 345  
    25    6810121516    2 3 5  
    30     810121516 25  2 3 5  
    E-WSSM5 3          1 2      
    6 34         1 2 3    
    823456       1 2 3 5  
    10 34568      11.52 3 568
    12 3456810     11.52 3 5  
    13  456810     1 2 3 5  
    14  456810     1 2 3 5  
    15  45681012    1 2 3 5  
    16  45681012    1 2 3 56 
    20  456810121516  1 2 345  
    25    681012151620   2 3 5  
    30     8101215162025  2 3 5  
    E-WSSS42           1        
    523          1 2      
    6 34         11.52 3    
    8 3456       11.52   5 8
    10 34568      1 2 3 5  
    12 3456810     1 2 3 5  
    13  456810     1 2 3 5  
    14  456810     1 2 3 5  
    15  45681012    1 2 3 5  
    16  45681012    1 2 3 5  
    20  4568101215   1 2 3 5  
    25    681012151620   2 3 5  
    30     8101215162025  2 3 5  
     
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: ผลิตภัณฑ์งานละเอียดที่ผลิตด้วยกระบวนการตัด ช่วยให้สามารถปรับแต่งตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
    คุณสมบัติ 2: เมื่อเปรียบเทียบกับแหวนรองมาตรฐาน แหวนรองโลหะจะไม่บุบหลังจากขันชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อเข้าไปเนื่องจากการล็อค และจะไม่ทำให้สลักเกลียวคลายตัว
    คุณสมบัติ 3: เมื่อเทียบกับแหวนรองปั๊มขึ้นรูปมาตรฐาน แหวนรองโลหะจะเพิ่มความเสียดทานกับชิ้นส่วนยึด ซึ่งสามารถป้องกันการคลายตัวได้
     
    วิธีการใช้งาน
     
    ตัวอย่างการใช้งานสำหรับยึดพื้นผิวฐาน
    ■ การเชื่อมต่อสลักเกลียวมีความมั่นคง
    วิธีใช้ปะเก็นโลหะพันเกลียว
    ตัวอย่างการใช้งานสำหรับการป้องกันการคลายตัว
    ■ โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของเบาะเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ทำให้ไม่หลุดคลายง่าย
    ภาพขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ปะเก็นโลหะพันเกลียว
    ตัวอย่างการใช้งานสำหรับการเสริมแรงวัสดุที่อ่อนนุ่ม
    ■ ป้องกันไม่ให้สลักเกลียวจมลงไป
    ภาพขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ปะเก็นโลหะพันเกลียว

    ตัวอย่างการใช้งานเป็นแหวนสปริง
    สเปค เศษโลหะพันเกลียว
     
    ข้อควรระวัง
     
    ①แหวนรองโลหะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลึง ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่มีการปั๊มขึ้นรูป
    (2) เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมการใช้งานสูงและต้องการความสามารถในการป้องกันสนิม กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเตรียมผิวแบบชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าหรือวัสดุสเตนเลสซีรีส์ SUS
    (3) เมื่อสภาพแวดล้อมการใช้งานต้องการความทนการเสียดสีและความแข็งสำหรับแหวนรองโลหะ กรุณาให้ความสำคัญกับ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการชุบแข็ง เป็นอันดับแรก
     
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
    ตัวอย่างการใช้งานแหวนรองโลหะ/ปลอกโลหะ  คลิก  ที่นี่ และ ที่นี่
    ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและงานซ่อมบำรุงของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว  คลิก  ที่นี่