[ทำความสะอาดและแพ็ค] สลักเกลียว พลาสติกหกเหลี่ยม PVDF

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ไม่มีการเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดอันเนื่องมาจากการทำความสะอาด

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีการทำความสะอาดให้เลือก 2 ประเภท คือ "การขจัดไขมัน" และ "การทำความสะอาด งานละเอียด " สามารถสั่งซื้อแบบชิ้นเดียวพร้อม รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน ได้
วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดโดยลูกค้าหรือจ้างทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด เวลาและความพยายามที่ต้องใช้
วิธีการทำความสะอาดPart Number ของผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ผลเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)เคส การใช้งาน
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสล-□□บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการขจัดคราบอินทรีย์สภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
ล้างแบบละเอียดสูงช-□□การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัดคราบอินทรีย์
การกำจัดสิ่งปนเปื้อนและฝุ่นละออง
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด
(Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป ประกอบ เสา ที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป ประกอบกล้องในรถยนต์

[คุณสมบัติ]
เรซิ่น โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์เป็น พลาสติกวิศวกรรม ที่มีความสมดุลดีพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะ ฟลูออโรโพลิเมอร์ และสามารถขึ้นรูปได้เทียบเท่ากับเรซินเอนกประสงค์
ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม และใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึง วัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สารยึดสำหรับ ถ่าน ลิเธียมไอออน สายเบ็ด สายสำหรับเครื่องสายต่างๆ วาล์ว และซับในสำหรับอิเล็กโทรไลซิส
· อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง 150°C
· การติดไฟ UL94 V-0

พิมพ์[M] วัสดุวิธีการทำความสะอาด
วิธีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่สะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-PVDHPVDF (เรซิ่น โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์)ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ เดี่ยวสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-PVDHล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่ระดับ 10
[ ! ] สินค้าบรรจุตามจำนวนสั่งซื้อ อดีต. หากสั่งซื้อ 20 ชิ้น จะแพ็ก 1 แพ็ค (รวม 20 ชิ้น)
[ ! ] ดูรายละเอียดการขจัดคราบไขมันและการทำความสะอาด งานละเอียด ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค .

สเปค / ภาพรวม

Mแรงบิด ทำลายแบบบิด (N⋅m)โหลดแรงดึงฉีกขาด (N)
30.11227
40.26429
50.44688
60.81960
81.561803
103.162824
125.734249
[ ! ] ค่าที่แสดงในตารางเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและไม่มีการรับประกัน
[ ข้อควรระวัง ]
· บางครั้งอาจเห็นจุดดำบน พื้นผิว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
· โปรดใช้ร่วมกับ น๊อตตัวเมีย ที่ทำจาก วัสดุ เดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้ระยะ พิทช์ ของ สกรู ได้ขณะ งานขึ้นรูป
· หากไม่ใช้ น๊อตตัวเมีย ควรใช้ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มี สกรู ชนิดมีรูต๊าปเกลียว มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 มม.
ประตูที่เหลือที่ ปลาย สกรู มี L อยู่ 5% หรือต่ำกว่า
· ใช้ ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด และ ประแจปอนด์ ในการขัน แรงบิดขันแน่น ที่แนะนำคือ 50% ของ ค่า แรงบิด ที่ใช้งาน
· ตัวต้านทาน ความร้อนและสารเคมีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน โปรดทดสอบสินค้าก่อนใช้งานภายใต้สภาพการใช้งานที่คาดเอาไว้
· สีอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่นๆ
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
SH-PVDH6-35 | [ทำความสะอาดและแพ็ค] สลักเกลียว พลาสติกหกเหลี่ยม PVDF | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย