[Clean & Pack] บล็อคแยกหลายทาง - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม รูทะลุ ทะลุด้านข้าง รู ทรงตัว L

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด
    โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีการทำความสะอาดให้เลือกใช้ 3 ประเภท: การขจัดไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้เป็นชิ้นเดียวตาม รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดโดยลูกค้าหรือจ้างทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด เวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ Clean & Pack
· การขจัดคราบไขมัน (สารป้องกันสนิมแบบ บรรจุภัณฑ์ เดี่ยว)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ อัดอากาศแบบคู่)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (การขจัดแก๊สออกจาก บรรจุภัณฑ์ คู่): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
สล-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการขจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
ช-□□ล้างแบบละเอียดสูงการอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัด น้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class. 4 - ม.6)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป ประกอบ เสา ที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป ประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดการอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัด น้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
การลดการปล่อยก๊าซ
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class. 4-ม.6)
กระบวนการแปรรูป ก่อนเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล

แมนิโฟลด์บล็อค สำหรับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สินค้ามีอยู่ในสต็อก มีบริการจัดส่งในวันเดียวกัน

1

2

3

6

5

4

บล็อคแยกหลายทาง - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม, รูทะลุ ด้านข้าง, รู ทรงตัว L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เกลียว: JIS B0203 Rc (PT) (ความดัน ใช้งานสูงสุด: 1 MPa ≈ 10 kgf/cm 2 หรือต่ำกว่า)
พิมพ์[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิวความดันขณะใช้งานสูงสุดวิธีการทำความสะอาด
วิธีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่สะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-BMUANอะลูมิเนียมอัลลอย1 MPa ≈ 10 kgf/cm 2 หรือน้อยกว่าทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-BMUANล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่ระดับ 10
SHD-BMUANการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
SL-BMUANAอะโนไดซ์ใสทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-BMUANAล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่ระดับ 10
[ ! ] สินค้าบรรจุตามจำนวนสั่งซื้อ อดีต. หากสั่งซื้อ 20 ชิ้น จะแพ็ก 1 แพ็ค (รวม 20 ชิ้น)
[ ! ] ดูรายละเอียดการขจัดคราบไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค .
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
SL-BMUAN3-11 | [Clean & Pack] บล็อคแยกหลายทาง - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม รูทะลุ ทะลุด้านข้าง รู ทรงตัว L | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย