[ทำความสะอาดและแพ็ค] สตรัทแคลมป์ ขนาดกะทัดรัดพิเศษ - แท็ปแนวตั้ง/ขนาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด
    โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีการทำความสะอาดให้เลือกใช้ 3 ประเภท: การขจัดไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้เป็นชิ้นเดียวตาม รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดโดยลูกค้าหรือจ้างทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด เวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ Clean & Pack
· ขจัดคราบไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (การขจัดแก๊สออกจาก บรรจุภัณฑ์ คู่): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
สล-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการขจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
ช-□□ล้างแบบละเอียดสูงการอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัด น้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class. 4 - ม.6)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป ประกอบ เสา ที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป ประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดการอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัด น้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
การลดการปล่อยก๊าซ
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class. 4-ม.6)
กระบวนการแปรรูป ก่อนเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล

สตรัทแคลมป์ ราคาประหยัดและกะทัดรัด สามารถเลือกก๊อกน้ำแบบแนวตั้งและแบบขนานได้ [วัสดุ] อะลูมิเนียมอัลลอย

ก๊อกน้ำแนวตั้งก๊อกคู่ขนาน
[ ! ] เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความเผื่อ มิติ จะเป็นไปตาม JIS B 0405 Class m อย่างไรก็ตาม ความลึกของ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ความคลาดเคลื่อน มิติ B และ W จะถูกยกเว้น
พิมพ์[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว[ A ] อุปกรณ์เสริมวิธีการทำความสะอาด
ก๊อกน้ำแนวตั้งก๊อกคู่ขนานวิธีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่สะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-AMNCSL-AQMCอะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำสกรูหัวจมหกเหลี่ยมทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-AMNCSH-AQMCล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่ระดับ 10
SL-AMNWSL-AQMWอะโนไดซ์ใสสกรูหัวจมหกเหลี่ยม
(สเตนเลส)
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-AMNWSH-AQMWล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่ระดับ 10
[ ! ] สินค้าบรรจุตามจำนวนสั่งซื้อ อดีต. หากสั่งซื้อ 20 ชิ้น จะแพ็ก 1 แพ็ค (รวม 20 ชิ้น)
[ ! ] ดูรายละเอียดการขจัดคราบไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค .
Dรวมสกรู
6ม.3-61 ชิ้น
8ม.3-8
10M4-10
12M4-12
15M5-15