โดเวลพินความแข็งสูงชนิดความเผื่อด้านบวก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

     
    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    หน้าที่หลักของสลักกำหนดตำแหน่งคือเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของตำแหน่งระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้นเมื่อยึดด้วยสกรู ใช้หลักในการจัดตำแหน่งสำหรับการประกอบ และยังสามารถใช้เป็นการเชื่อมต่อสายไฟแบบตัดเฉือนเมื่อเกิดโหลดไฟฟ้าเกินในอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันเชื่อมต่อและปลดปล่อย ประเภทพื้นฐานคือขาพินทรงกระบอกและสลักแบบเรียว สลักโดเวลพิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ สลักกำหนดตำแหน่ง
    ภาพถ่าย
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     
    Drawing สินค้า (หน่วย: มม.)
    ดรออิ้งบอกขนาด  
    ตาราง วัสดุ
     
    ชนิดวัสดุความแข็ง
    E-MSCสเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์50HRC ถึง
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
     
    รหัสสินค้าL1
    ชนิดD
    E-MSC156810         0.4
    1.556810         0.6
    256810121520      1
    2.5 6810121520      
    3 681012152025303540  
    4  8101215202530354050 1.5
    5  8101215202530354050 
    6  8101215202530354050602
    8   10 15202530354050602.5
    10   10 15202530354050603
    12        30354050603.5
     

    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
     
    งานละเอียดสูง
    วัตถุที่มีสต๊อก
     
     
    ข้อควรระวัง
     
    กรุณาใช้ภายในช่วงที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก การเกินช่วงนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
     
    ตัวอย่างการใช้งาน
     
    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
    สถานการณ์การใช้งาน สถานการณ์การใช้งาน
       
    อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
    สถานการณ์การใช้งาน สถานการณ์การใช้งาน
     
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง