ตลับลูกปืนแบบหน้าสัมผัสมุมเอียง ผนังบางพิเศษ ชนิดแถวเดียว
แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื้อหาบางส่วนของหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ซีรีส์ Economy
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมส่วนใหญ่ใช้สำหรับรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมี และยังสามารถรับโหลดไฟฟ้าในแนวแกนได้เล็กน้อย
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ดรออิ้งบอกขนาด
(รุ่นประหยัด) ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ชนิดแถวเดียว


ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่มิติของสินค้าจริง
ขนาดสินค้า
รุ่นผลิตภัณฑ์:
รุ่นผลิตภัณฑ์:
E-B70□□
E-B72□□
E-B72□□

วัสดุ | ความแม่นยำของตลับลูกปืน | มุมสัมผัส | ระดับการสั่นสะเทือน |
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | เกรด P5 | 25° | V1 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | โหลดไฟฟ้าที่กำหนด (kN) | อัตราความเร็วรอบ (rpm) | r (ต่ำสุด) | r1 (ต่ำสุด) | จุดดำเนินการ a | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||
ชนิด | รหัสรุ่นตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความกว้าง B | Cr | คอร์ | จาระบีหล่อลื่น | หล่อลื่นด้วยน้ำมัน | Ds (ต่ำสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | ||||
| E-B | 7803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 48000 | 75000 | 0.3 | 0.15 | 7.5 | 19 | 24 | 0.3 | 0.008 |
| 7804 | 20 | 32 | 7 | 3.6 | 2.5 | 40000 | 63000 | 0.3 | 0.15 | 9.6 | 22 | 30 | 0.3 | 0.018 | |
| 7805 | 25 | 37 | 7 | 3.9 | 3 | 34000 | 53000 | 0.3 | 0.15 | 10.8 | 27 | 35 | 0.3 | 0.022 | |
| 7806 | 30 | 42 | 7 | 4.1 | 3.5 | 28000 | 45000 | 0.3 | 0.15 | 11.9 | 32 | 40 | 0.3 | 0.025 | |
| 7807 | 35 | 47 | 7 | 4.3 | 4 | 26000 | 40000 | 0.3 | 0.15 | 13.1 | 37 | 45 | 0.3 | 0.029 | |
| 7808 | 40 | 52 | 7 | 4 | 4.5 | 22000 | 34000 | 0.3 | 0.15 | 14.3 | 42 | 50 | 0.3 | 0.032 | |
| 7809 | 45 | 58 | 7 | 4.6 | 5 | 20000 | 30000 | 0.3 | 0.15 | 15.5 | 47 | 56 | 0.3 | 0.040 | |
| 7810 | 50 | 65 | 7 | 6.8 | 7.3 | 18000 | 28000 | 0.3 | 0.15 | 16.9 | 52 | 63 | 0.3 | 0.052 | |
| 7811 | 55 | 72 | 9 | 9.5 | 10.2 | 16000 | 24000 | 0.3 | 0.15 | 19.3 | 57 | 70 | 0.3 | 0.081 | |
| 7812 | 60 | 78 | 10 | 12.7 | 13.4 | 15000 | 22000 | 0.3 | 0.15 | 21.1 | 62 | 76 | 0.3 | 0.100 | |
| 7813 | 65 | 85 | 10 | 12.7 | 14 | 13000 | 20000 | 0.6 | 0.3 | 22.5 | 68.2 | 81.8 | 0.6 | 0.125 | |
| 7814 | 70 | 90 | 10 | 13 | 15 | 13000 | 19000 | 0.6 | 0.3 | 23.7 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.133 | |
| 7815 | 75 | 95 | 10 | 13.3 | 16 | 12000 | 18000 | 0.6 | 0.3 | 24.9 | 78.2 | 91.8 | 0.6 | 0.142 | |
| 7816 | 80 | 100 | 10 | 13.8 | 17 | 11000 | 17000 | 0.6 | 0.3 | 26 | 83.2 | 96.8 | 0.6 | 0.15 | |
| 7817 | 85 | 110 | 13 | 20.3 | 24 | 10000 | 16000 | 1 | 0.3 | 29.3 | 89.6 | 105.4 | 1 | 0.262 | |
| 7818 | 90 | 115 | 13 | 20.3 | 25.0 | 10000 | 15000 | 1 | 0.3 | 30.5 | 94.6 | 110.4 | 1 | 0.274 | |
| 7819 | 95 | 120 | 13 | 20.8 | 25.5 | 9500 | 14000 | 1 | 0.3 | 31.6 | 99.6 | 115.4 | 1 | 0.287 | |
| 7820 | 100 | 125 | 13 | 21.2 | 27.5 | 8500 | 13000 | 1 | 0.3 | 32.8 | 104.6 | 120.4 | 1 | 0.301 | |
| 7821 | 105 | 130 | 13 | 21.6 | 28.5 | 8000 | 12000 | 1 | 0.3 | 34 | 109.6 | 125.4 | 1 | 0.314 | |
| 7822 | 110 | 140 | 16 | 30.2 | 38.0 | 7500 | 12000 | 1 | 0.3 | 37.2 | 114.6 | 135.4 | 1 | 0.496 | |
ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่มิติของสินค้าจริงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ความงานละเอียดของผลิตภัณฑ์ถึงระดับ P5; ระดับงานละเอียดมีผลโดยตรงต่อการทำงานและอายุการใช้งาน
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
ข้อควรระวัง
เมื่อความแม่นยำของเพลาและตัวเสื้อตลับลูกปืนไม่ดี ตลับลูกปืนจะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำที่ไม่ดีของส่วนติดตั้งกับตลับลูกปืนจะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของแหวนด้านในและด้านนอก ในขณะนี้ นอกจากโหลดไฟฟ้าของตลับลูกปืนแล้ว โหลดไฟฟ้าขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสียหายเช่น การแตกหักของกรงและการติดขัด
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
| เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน | |
![]() | การติดตั้งเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนอย่างถูกต้องสามารถรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืนได้ ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หลังจากใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อน แบริ่งจะขยายตัวออกไปในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธีการทำความร้อนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นล่วงหน้า และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตลับลูกปืน โดยไม่ทำลายการหล่อลื่นที่มีอยู่ก่อน |
| เครื่องมือถอดลูกปืน | |
![]() | เมื่อสภาพการติดตั้งของตลับลูกปืนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้เครื่องมือดึงพิเศษสำหรับการถอดออกได้ (a) รูปทรงเพลา: เพลาทรงกระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนลูกปืน: รูทรงกระบอก. (b) รูปทรงเพลา: เพลากระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืนที่มีบูชแน่น: รูเรียว. (c) รูปทรงเพลา: เพลาเรียว, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืน: รูเรียว. ในทั้งสองสถานะ น็อตล็อคของเพลา (หรือน็อตล็อคของบูชที่แน่น) ต้องถูกปลดออกในระหว่างการถอดประกอบ และน็อตล็อคต้องอยู่ในสถานะหลวม |
ตัวอย่างการใช้งาน






วัสดุ
ชนิด
รหัสรุ่นตลับลูกปืน