ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุม ผนังบางพิเศษ ชนิดรวมสองแถวแบบ DB

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เนื้อหาบางส่วนของหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ซีรีส์ Economy

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมส่วนใหญ่ใช้สำหรับรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมี และยังสามารถรับโหลดไฟฟ้าในแนวแกนได้เล็กน้อย
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม รุ่นประหยัด ชนิดแถวคู่ แบบ DB
 
ขนาดสินค้า
รุ่นผลิตภัณฑ์:
 

E-B70□□-DB
E-B72□□-DB
ดรออิ้งบอกขนาดตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบรัศมี
 
วัสดุความแม่นยำของตลับลูกปืนมุมสัมผัสระดับการสั่นสะเทือน
เทียบเท่ากับ SUJ2เกรด P525°V1
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าขนาด (มม.)โหลดไฟฟ้าที่กำหนด (kN)อัตราความเร็วรอบ (rpm)r
(ต่ำสุด)
r1
(ต่ำสุด)
จุดดำเนินการ
a
ขนาดการติดตั้งน้ำหนัก (กิโลกรัม)
ชนิดรหัสรุ่นตลับลูกปืนเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความกว้าง BCrคอร์จาระบีหล่อลื่นหล่อลื่นด้วยน้ำมันDs (ต่ำสุด)dh (สูงสุด)R (สูงสุด)
E-B7803-DB172653.58333600525000.30.151519240.30.016
7804-DB203275.85528000441000.30.1519.222300.30.036
7805-DB253776.34623800371000.30.1521.627350.30.044
7806-DB304276.66719600315000.30.1523.832400.30.05
7807-DB354776.99818200280000.30.1526.237450.30.058
7808-DB405276.50915400238000.30.1528.642500.30.064
7809-DB455877.481014000210000.30.153147560.30.080
7810-DB5065711.0514.612600196000.30.1533.852630.30.104
7811-DB5572915.4420.411200168000.30.1538.657700.30.162
7812-DB60781020.6426.810500154000.30.1542.262760.30.200
7813-DB65851020.64289100140000.60.34568.281.80.60.25
7814-DB70901021.13309100133000.60.347.473.286.80.60.266
7815-DB75951021.61328400126000.60.349.878.291.80.60.284
7816-DB801001022.43347700119000.60.35283.296.80.60.3
7817-DB851101332.994870001120010.358.689.6105.410.524
7818-DB901151332.9950.070001050010.36194.6110.410.548
7819-DB951201333.80516650980010.363.299.6115.410.574
7820-DB1001251334.4555.05950910010.365.6104.6120.410.602
7821-DB1051301335.10575600840010.368109.6125.410.628
7822-DB1101401649.0876.05250840010.374.4114.6135.410.992
ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่มิติของสินค้าจริง
 
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
· ความงานละเอียดของผลิตภัณฑ์ถึงระดับ P5; ระดับงานละเอียดมีผลโดยตรงต่อการทำงานและอายุการใช้งาน
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
 
ข้อควรระวัง
 
เมื่อความแม่นยำของเพลาและตัวเสื้อตลับลูกปืนไม่ดี ตลับลูกปืนจะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำที่ไม่ดีของส่วนติดตั้งกับตลับลูกปืนจะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของแหวนด้านในและด้านนอก ในขณะนี้ นอกจากโหลดไฟฟ้าของตลับลูกปืนแล้ว โหลดไฟฟ้าขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสียหายเช่น การแตกหักของกรงและการติดขัด

กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน 
เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนการติดตั้งเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนอย่างถูกต้องสามารถรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืนได้
ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
หลังจากใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อน แบริ่งจะขยายตัวออกไปในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธีการทำความร้อนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นล่วงหน้า และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตลับลูกปืน โดยไม่ทำลายการหล่อลื่นที่มีอยู่ก่อน
  
เครื่องมือถอดลูกปืน 
เครื่องมือถอดลูกปืนเมื่อสภาพการติดตั้งของตลับลูกปืนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้เครื่องมือดึงพิเศษสำหรับการถอดออกได้
(a) รูปทรงเพลา: เพลาทรงกระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนลูกปืน: รูทรงกระบอก.
(b) รูปทรงเพลา: เพลากระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืนที่มีบูชแน่น: รูเรียว.
(c) รูปทรงเพลา: เพลาเรียว, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืน: รูเรียว. ในทั้งสองสถานะ น็อตล็อคของเพลา (หรือน็อตล็อคของบูชที่แน่น) ต้องถูกปลดออกในระหว่างการถอดประกอบ และน็อตล็อคต้องอยู่ในสถานะหลวม
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
1 มอเตอร์
ยูนิตเฟือง 2 ชิ้น
3 เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
4 อุปกรณ์อาหาร
5 เครื่องจักรทางการแพทย์
6 เซมิคอนดักเตอร์
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
E-B7804-DB | ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุม ผนังบางพิเศษ ชนิดรวมสองแถวแบบ DB | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย